NSK Technical Review(旧:NSKテクニカルジャーナル)

日本精工(NSK)は研究開発の総合力を駆使してお客様の要求に応える商品を提供しています。NSK Technical Reviewでは、各分野における最先端の研究開発活動や成果および新商品を紹介しております。

※これまで冊子形式で年1回刊行していた「NSKテクニカルジャーナル」は、2026年より「NSK Technical Review」としてWeb形式での紹介に変更しました。過去にWeb公開済みの「NSKテクニカルジャーナル」も本ページ下部から引き続き閲覧可能です。


技術解説

2026年7月

軸受内部の潤滑剤温度は、潤滑剤の劣化や油膜厚さを左右し、潤滑寿命の予測に重要です。NSK Technical Review No.2603で紹介した潤滑寿命式(潤滑ペンタゴン理論)の構築に向け、本稿では熱回路網法を用いた潤滑剤温度予測の取り組みを紹介します。軸受試験機への適用例を通じて、外輪温度と潤滑剤温度の違いを考慮する必要性を解説します。


2026年7月

近年、転がり軸受に使われる保持器は、軽量な樹脂製のものが多く使われるようになっている。しかし、射出成形で製造時に樹脂が合流する部分(ウエルド)では、樹脂保持器の補強材である繊維が望ましい方向に並ばず、強度が十分に高まらない課題がある。NSKは、樹脂の流れを解析して最適な設計を行うことで、補強繊維の向きを整えてウエルド部分の強度を向上させる技術を開発した。本稿では、その技術開発の経緯や関連特許、軸受への適用状況を紹介する。


2026年7月

軸受寿命に影響する材料組織を高精度に評価するため、材料内部の結晶の向きを測定したデータをもとに、結晶の向きを自動で三次元的に整理できる技術を開発しました。これにより、従来では難しかった強度のばらつきの原因を分かりやすく可視化できます。本技術を通じて、更なる損傷メカニズムの解明と寿命予測精度の向上を目指し、軸受の高信頼性・長寿命に貢献します。


2026年1月

風力発電機などの回転機械の中では、転がり軸受だけでなく「歯車」が休まず回り続けている。その歯車に損傷が生じても気づかず運転を続けると、突然の停止や深刻な被害につながりかねない。ところが歯車の振動は、回転速度などの条件が変わると「見え方」が変わるため、従来の振動診断やAIでは診断が難しい場面があった。これに対し、NSKではミュンヘン工科大学の歯車研究所と共同して、振動の裏側にある物理現象もあわせて学習するAIの研究を進めている。


2026年1月

本研究では、ボールねじ送り系においてねじ軸の熱膨張時でも軸力を維持する状態安定化機構(SSM)を提案する。SSMでは軸受の発熱を圧力室内の作動油の膨張に活用して、自律的に軸力を保持している。モデル計算と実験により、このしくみが適切に機能するとともに構成段階から仕様検討が可能であることを示した。本機構は、「NSK Feed Drive Adjuster™」として今後商品に実装予定である。

本稿は、日本機械学会の学術誌に掲載された論文を同学会からの転載許諾を受け掲載する。


2026年1月

軸受の更なる低トルク化と長寿命化を両立するため、潤滑寿命式の導出に取り組んでいます。潤滑ペンタゴン理論に基づいた5つの予測式を用いて潤滑寿命を予測する試みであり、軸受性能を理論的に最適化できることが期待されます。さらに、NSKオリジナルの可視化技術を用いることで、潤滑寿命式の高精度化にも取り組んでいます。


2026年1月

NSKオリジナルの材料清浄度評価法NSK Micro-UT™と新しい理論から導き出した寿命計算式で、転がり軸受のはく離寿命のワイブルプロットを高精度に予測する方法を確立しました。アプリケーションでの使われ方に応じて、より適切な転がり軸受の設計・選定をサポートし、安心・安全、カーボンニュートラルの実現に貢献します。


商品紹介

2026年7月

労働力不足・高齢化といった社会課題を背景に、ヒューマノイドロボットへの需要が世界的に高まっている。NSKはこれまで培ってきた軸受・ボールねじ技術を基盤として、Delta Electronics, Inc.(デルタ電子)との協業により、小型・軽量化、高バックドライバビリティ、機電一体化という三つの技術要件を満たすロボット関節部向けロータリーアクチュエータおよび直線動作部向けリニアアクチュエータを開発した。


2026年4月

メガトルクモータ™PS/PN型向けに開発されたEtherCAT®対応ドライバEGC型・コンバータECC型は、高速同期制御と419万分割の高角度分解能により、装置の生産効率向上とより細かな回転位置決めを実現します。さらに、強制冷却方式の採用による小型化を達成し、半導体製造装置や検査装置など、高い精度が求められる場面での性能向上に貢献します。


2026年3月

工作機械主軸の自由側に用いる単列円筒ころ軸受「ロバストライド™」を開発した。ロバストライド™はグリース潤滑での性能を高めたことで、環境性能が求められている工作機械主軸のグリース潤滑化に貢献することができる。


2026年3月

ボールねじに発生する摩擦損失を大幅に低減した、低フリクションボールねじ「MT-Frix™」を開発した。主な特徴は剛性基準での予圧動トルクの低減および発熱の低減であり、これは外部荷重が常時付加される垂直軸においても、発熱低減効果が確認できている。つまりMT-Frix™は荷重や加減速が多い条件でも発熱低減効果が期待でき、それによって工作機械の精度維持に寄与する。


2026年3月

鉱山現場では、機械設備のメンテナンスにおいて、再生・再利用(リコンディショニング)による運用が行われています。

軸受がこれに対応するためには、修復・再利用を実施しながら長期的に使用できる「長寿命化」と、全部品の詳細点検が可能な「分離構造化」が要求されます。本開発品は、NSKの独自技術を用いることでこれらを可能にしました。本開軸受の適用により、鉱山設備のメンテナンスコスト削減やCO2排出量削減に貢献します。


2026年3月

揚げ物調理に使われる食用油の寿命を延ばすろ過機向け「食用油劣化抑制フィルター」を紹介します。この製品は、NSKが軸受開発で培った潤滑油の劣化抑制技術を応用しています。安全性が確認されている添加剤をフィルターに付着させることで、油の酸化劣化を抑え、揚げカスも除去します。これにより、コスト削減や作業負担の軽減、環境保全に貢献します。2025年、”超”モノづくり部品大賞の「日本力(にっぽんぶらんど)賞」を受賞しました。


2026年3月

NSKは、風力発電機の建設やメンテナンスのコスト削減に貢献し、風力発電機の大型化・洋上化を支える「風力発電機用 次世代高負荷容量円すいころ軸受」を開発しました。

本製品は転動体のクラウニング形状を最適化することで、従来比で約25%の高負荷容量化と約30%の軽量化を実現しました。本製品は欧州と中国市場向けに販売を開始しており、本製品の販売を通じて、風力発電機の高信頼性・軽量化へ貢献しております。


2026年1月

NSKは風力発電機主軸用高信頼性自動調心ころ軸受を開発しました。本製品の特徴は、新形式保持器による高負荷容量化の実現と、NSK独自材料・熱処理技術および高硬度被膜技術による軌道面の耐摩耗性の向上です。3つの対策技術を適用することにより、従来標準品に対して軸受寿命は約1.3倍に、摩耗量は約1/10以下に低減されます。本製品は北米向け補修市場を中心に販売を開始しており、今後も拡販を通じ風力発電機の安定稼働に貢献します。


2026年1月

ハブユニット軸受は、車体を支え車輪を滑らかに回転させる部品であり、低フリクション化により燃費改善が期待できる。また、タイヤ付近に取り付けられるため、走行中に泥水を被る過酷な環境下に晒され、高い耐泥水性が求められる。NSKは低フリクションと耐泥水性を両立させるシールの新技術開発により、従来比40%の大幅なフリクション低減を実現した。


2026年1月

eVTOLの航続距離延長には、バッテリー容量の限界を補うレンジエクステンダーが不可欠です。その現実的な解決策であるガスタービン発電機向けに専用軸受を開発しました。この軸受は、dmn250万を超える回転性能を可能にする、汎用性の高い新しい潤滑機構を備えています。


2026年1月

電動車の航続距離延長に向け、駆動ユニット用深溝玉軸受には小型・軽量・幅狭・低フリクション・高速化が求められている。NSKは「幅狭組合せ樹脂保持器」を採用した新型深溝玉軸受を開発し、既存技術との組み合わせにより大幅な小型軽量化、低フリクション化、高速化を達成した。


2026年1月

NSKは、超音波探傷法を用いた鋼中非金属介在物の統計データに基づき、一般的な鋼製転がり軸受の転がり疲れ寿命を高精度に予測する手法を世界で初めて開発した。

この開発によりNSKは基本動定格荷重を、転がり疲れ寿命の最大2倍相当まで向上させることが可能となり、部品交換や機械メンテナンスの頻度を減らし機械の小型化を可能にすることで、カーボンニュートラルに貢献する。


<過去のNSKテクニカルジャーナルはこちらからご覧ください>

テクニカルジャーナル

No.686
2013年12月号

解説・論文

 

商品紹介

テクニカルジャーナル

No.685
2012年3月号 自動車製品小特集号

解説・論文

 

商品紹介

 

解説・論文

 

商品紹介