NSK Technical Review(旧:NSKテクニカルジャーナル)
日本精工(NSK)は研究開発の総合力を駆使してお客様の要求に応える商品を提供しています。NSK Technical Reviewでは、各分野における最先端の研究開発活動や成果および新商品を紹介しております。
※これまで冊子形式で年1回刊行していた「NSKテクニカルジャーナル」は、2026年より「NSK Technical Review」としてWeb形式での紹介に変更しました。過去にWeb公開済みの「NSKテクニカルジャーナル」も本ページ下部から引き続き閲覧可能です。
<過去のNSKテクニカルジャーナルはこちらからご覧ください>
No.694
2022年1月号
No.692
2020年1月号
解説・論文
- 電動車向け円すいころ軸受「NSK LCubeII™」の開発
- ステアリングの音振動計測解析技術
- 高γR 材料を用いた長寿命・高負荷駆動用ボールねじの開発
- 工作機械用ローラガイドの信頼性向上
- 転がり軸受のはく離強度に及ぼす微小欠陥寸法の影響(第1 報:転がり接触下のモードII応力拡大係数のFEM解析)
- 転がり軸受のはく離強度に及ぼす微小欠陥寸法の影響(第2 報:応力拡大係数に基づくドリル穴を有する転がり軸受のはく離強度の評価)
- グリースによる転がり軸受の低トルク化技術
- 玉軸受におけるグリース挙動のX 線観察および多相流解析の妥当性確認
- 多様データセットを用いた深層学習による転がり軸受の損傷診断
商品紹介
No.691
2019年1月号
No.687
2015年3月 産業機械用 技術・製品 小特集号
解説・論文
- 周期的なナノ構造を用いたプリズムレス表面プラズモン共鳴センサ(P-SPR)
- 転がり軸受用100%食品由来グリースの潤滑特性について
- 風力発電機の大型化と軸受の動向
- 産業用途コンプレッサー用軸受の技術動向
- 自動車生産設備用タフキャリア™の開発
- ナット冷却ボールねじの開発
商品紹介
- マシニングセンタ主軸用超高速・高精度アンギュラ玉軸受
- 農業機械向けHST 用 長寿命 高信頼性保持器付き スラスト玉軸受
- ターボ冷凍機用円筒ころ軸受
- 洗濯機用長寿命軸受 ベネカルテ™
- スペーシア™シリーズ ―高温用固体潤滑被膜軸受
- 工作機械向けX1 シール付きボールねじ
- 高速・高負荷用大型ボールねじ“HTF-SRE 型”
- NSKリニアガイド™ ―高防塵V1 シール付きローラガイド
- NSKリニアガイド™ ―ローラガイド“RA シリーズ”精密級ランダムマッチング品
解説・論文
商品紹介
No.686
2013年12月号
解説・論文
- 枯渇弾性流体潤滑と液膜流れの連成解析
- 油およびグリース潤滑下におけるフレッチング摩耗防止メカニズムの違い
- 盲導犬の代用を目指すロボット開発
- 航空機用軸受の最新動向
- 工作機械主軸の技術開発と今後の課題
- モータ用軸受の電食
- 冷間成形ハブユニット軸受の開発(XROS FLANGE HUB)
- 自動車用変速機部遊星歯車向け長寿命プラネタリシャフト(SHX3 鋼)の開発
商品紹介
- E5系新幹線車軸用円筒ころ軸受
- 高機能標準NSKHPS™大形自動調心ころ軸受
- 高効率モータ用省エネHALFRICTION玉軸受
- 産業用 水ポンプ向け 高機能シールド付き複列アンギュラ玉軸受
- 工作機械用アンギュラ玉軸受“ロバスト™シリーズE タイプ”
- スペーシア™シリーズ―高耐食高硬度ステンレスESZ 軸受
- ハイブリッドカー向けモータ用 超高速大径玉軸受
- ベルトCVT 用 高信頼性低トルク玉軸受
- 自動車電装部品用“静音ニードルベアリング”
- トランスミッション用 油流制御機能付き一体型スラストニードルベアリング
- 高速工作機械用ボールねじ“HMSシリーズ”
- 高速静音ボールねじ“ミニアチュア大リードシリーズ”
- 精密級中予圧ランダムマッチングNSKリニアガイド™
- ミニアチュアPUシリーズ/PEシリーズランダムマッチングNSKリニアガイド™
- 電動パワーステアリング用 高耐久高剛性スライダブル中間シャフト“PQUS24(ピクアス24)”
- ステアリングコラム用 新 ポジティブ ロック機構“ウェッジギヤ”
- 高剛性超大トルク回転位置決めユニット“メガポジショナ™”
- 高加減速メガトルクモータ™“PXシリーズ ”
No.685
2012年3月号 自動車製品小特集号
解説・論文
- 次世代ハイブリッドカー向けモータ用超高速玉軸受の開発
- 次世代低トルク円すいころ軸受の開発
- ハイブリッドカー用超低トルク玉軸受の開発
- 自動車用エアコン・コンプレッサ用低トルク・スラストニードルベアリングの開発
- 低トルクハブユニット軸受の開発
- 車載モータ用軸受の技術動向
商品紹介
- 次世代ハイブリッドカー向けモータ及び発電機構用超高速玉軸受
- トランスミッション用超低トルク密封クリーン玉軸受
- 高速回転仕様ミニアチュアプラネタリ用ケージ&ローラ
- SK85 代替・長寿命スラストニードルベアリング
- 高強度プレスプーリ
- 高耐久クラッチプーリユニット
- 直進走行感(オンセンター感)向上機能付き電動パワーステアリング
- 二輪車ブレーキシステム用ボールねじ
解説・論文
- 転動体の耐圧痕性を向上させた転がり軸受の長寿命技術
- 圧痕起点型はく離寿命に及ぼす転動体の表面性状の影響
- 異物混入潤滑環境下のはく離形態-圧痕起点型はく離寿命に及ぼす接線力の影響-
- 点接触EHL における微小揺動時の油膜挙動について
- 転がり軸受の微小揺動時におけるフレッチング特性について
- 工作機械旋回軸用幅狭アンギュラ玉軸受“ロバストスリム™”の開発
商品紹介
No.684
2010年9月号 暮らしと産業を支える製品特集
No.683
2009年2月号 暮らしと産業を支える製品特集
解説・論文
- 鉄道車両用軸受の技術動向
- 建設機械用軸受の技術動向
- 産業機械用コンプレッサー軸受の技術
- 産業機械用ボールねじの技術動向
- 産業機械用NSKリニアガイド™の技術動向
- 家電用玉軸受の技術動向
- モータ用高機能玉軸受プラスチック保持器の開発
- 事務機軸受用導電性グリースの研究
商品紹介
- 鉄道車両用車軸センサ軸受
- 産業機械コンプレッサー用エルコンプ™軸受
- 産業機械ポンプ用高機能アンギュラ玉軸受
- エレベータ用静音・低振動自動調心ころ軸受
- ファンモータ・ポンプモータ用クリープフリー™軸受
- 産業モータ用長寿命玉軸受
- 電気掃除機用省エネ対応低摩擦軸受
- 高温環境向け冷却ファンモータ用静音長音響寿命玉軸受
- 小型旋盤用ボールねじ“BSL™ シリーズ ”
- 高速・高負荷用大リードボールねじ“HTF-SRDシリーズ ”
- 超高精度NSKリニアガイド™“ハイアキュラシーHSシリーズ ”
- 食品機械・医療機器用NSKリニアガイド™
No.682
2007年12月号
寄稿
解説・論文
- 自動調心ころ軸受特有の疲労破損メカニズムと長寿命化 第2報 NSKHPS™自動調心ころ軸受の長寿命理論
- 高出力EPSの損失要因分析
- 次世代トロイダルCVTの開発-動力伝達効率とギヤードニュートラル制御
- センサ付き軸受の開発
- EPS用高出力ブラシレスDCモータの開発
- 真空ロボット用軸受の開発
- NSKローラガイド RAシリーズの開発
商品紹介
- 超高速プラネタリニードル軸受
- 世界最薄シールリング付きシェル形ニードル軸受
- 高耐食自動調心玉軸受
- 世界最薄ピボットユニット
- 連続鋳造設備用調心輪付き円すいころ軸受
- 工作機械用複列円筒ころ軸受 “NN-Zシリーズ”
- 精密軸受の新グローバルパッケージ
- 高防塵ボールねじ “V1シリーズ”
- 高速・高負荷用ボールねじ “HTF-SRCシリーズ”
- NSKリニアガイド™ ローラガイドRA予圧互換シリーズ
No.680
2006年3月号
寄稿
解説・論文
- 自動調心ころ軸受特有の疲労破損メカニズムと長寿命化 第1報 自動調心ころ軸受の破損メカニズム
- 軸受外輪クリープの発生メカニズム
- 小径玉軸受における新しいフレッチング評価方法
- 最新の真空・クリーン用薄膜潤滑技術
- ナノポジショナーの開発
- 超高速プラネタリニードル軸受の開発
- 耐摩耗性・高強度保持器付スラストニードル軸受の開発
商品紹介
- 事務機用アースフリー™ 軸受シリーズ
- 電装用高温長寿命軸受
- 高負荷容量アンギュラコンタクト水ボンプ軸受
- 偏心軸受
- 異物環境用NSKリニアガイド™「V1シリーズ」
- 高出カピニオンタイプ電動パワーステアリング
- ハイドロフォーミングによる非溶接ステアリングコラム
- メガトルクモータ™ PSシリーズ
No.679
2005年11月号
No.678
2005年1月号