軸受情報アプリ NSK Verify

NSK verify

本サービスは、2次元コード右下に“N”を 付与しているものが対象となります。

2D code

NSKでは精密軸受を対象に、お客様の作業効率の向上および工場のIT化に貢献するため、主に工作機械用途向けの2次元コードを用いた新しいサービスをご提案いたします。

無料のNSK専用アプリを使用し、意匠箱の2次元コードをスキャンするだけでサービスをご利用いただけます。

軸受個体ごとの検査成績の内容が電子データで取得可能となるため、開封による確認が不要になります。また、お客様での電子データ管理により、軸受の選別の自動化や使用履歴・トレーサビリティの向上に貢献するとともに、工場の自動化・IT化も支援いたします。

2次元コード内の情報とNSKのデータベースを照合することで、正規品/不正品の可能性情報をご提供いたします。また、読取回数から模造品の可能性をお客様で推測いただけるようになります。

 

世界ベアリング協会(WBA)のベアリング認証アプリ「WBA Check」

 

特長

1. 軸受製品情報の電子データによる提供

軸受個体ごとの検査成績の内容を電子データで取得可能となるため、開封による確認が不要になります。データには個体識別番号、各種寸法精度や回転精度などが含まれます。またデータはCSVおよびPDF形式にて取り出しが可能で、軸受のトレーサビリティの向上に貢献するとともに、工場の自動化・IT化も支援いたします。

2. 真贋判定の補助機能

NSKが提供するアプリで読み取られた2次元コードの情報は、NSKのデータベースと照合されることにより正規品あるいは不正品の可能性情報を提供し、お客様に安心と安全を提供します。また読取回数の情報から、お客様にて模造品の可能性を推測いただくことができます。

3. 事業所・販売店の検索

NSK事業所・販売店検索機能のご利用により、2次元コードから得られた個体識別番号をNSKにご連絡いただくことで迅速に製品のお問合わせ・ご注文が可能となります。

4. その他サービス

アプリ内からNSK Web サイトの便利なコンテンツにアクセスできます。製品情報、各種カタログ、ベアリングドクター、各種技術計算などが検索できます。