EDCメガターム・アプリケーションソフトのダウンロードについて
EDC型ドライブユニットにご使用いただける、プログラム・パラメータ設定、編集支援ソフトです。パソコンにインストールして使用します。
注) EC・ED型、EE・EK型、EM・EP型、ESA型、ESB型、EDB型ドライブユニットにはご使用できません。
本ソフトは只今、無料でご提供いたしております。
ご使用条件をご承諾いただいたうえで、以下のソフトウェア及び取扱説明書をダウンロードすることができます。
カテゴリ | 名称 | 形式 | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
ソフトウェア | EDC メガターム | ZIP | 7,191KB |
設定ファイル | メガポジショナ用設定ファイル | ZIP | 21KB |
カテゴリ | 名称 | 形式 | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
取扱説明書 | ご使用になる前に | TXT | 3KB |
※ メガターム・アプリケーションソフト動作環境
OS | Microsoft Windows2000, WindowsXP, Windows7, 8 ※1: Internet Explorer Ver 5.5 以降がインストールされていること |
---|---|
CPU | Intel Pentium III 500MHz 以上 |
メモリ | 128MB以上 (OSがWindowsXP以降の場合は256MB以上を推奨) |
HDD | 30MB以上の空き領域が必要 |
ディスプレイ | 800×600 ドット以上 |
通信ポート | RS-232Cポートに空きがあること、またはUSBポート※2 に空きがあること ※2: USBシリアル変換アダプタを使用することでドライブユニットとの通信が可能です。 動作確認済みのアダプタは「Arvel社製 USBシリアルケーブルSRC06-USB」です。 |
通信ケーブル | ※3: 通信ケーブルはオプションとして当社より購入いただけます。(型式:M-C003RS03) |
※3: PC・周辺機器の接続に使用する一般的なRS-232Cケーブルは、ドライブユニット側ピン配置が異なるためご使用できません。この場合、EDCドライブユニット取扱説明書のピン配置にしたがってケーブルを作成してください。
システムフォントは、以下がインストールされていること
- MSゴシック、MS Pゴシック、Courier New、Arial
※ EDCメガタームのインストールについて
インストール作業は、ダウンロードした SETUP.EXE を起動することにより、行うことができます。
インストーラの指示に従ってインストールを完了してください。
※ EDCメガタームの使用方法について
インストール完了後、オンラインヘルプをご参照ください。
注記:
- (1) 本書に記載されている会社及び製品の名称は、各社の登録商標です。
- (2) 本書の内容について、当社の許可なしに複製・転記・変更することを禁止します。
- (3) 本書の内容は、将来予告なしに変更される場合があります。