Capítulo 7: Tolerâncias dos Rolamentos
As tolerâncias de rolamentos indicam os valores aceitáveis para dimensões e precisão de funcionamento para uma determinada classe de tolerância. As tolerâncias são padronizadas internacionalmente por organizações como ISO, JIS, DIN, ANSI e ABMA.
As tolerâncias e os valores permissíveis para as dimensões limite e a precisão de funcionamento são especificados nas normas JIS B 1514, ISO 492 (rolamentos radiais) e ISO 199 (rolamentos axiais).
Classes de Tolerância de Rolamentos
Para a maioria das aplicações gerais, a classe JIS 0 (classe Normal ISO) é suficiente.
Produtos da classe 5 ou superior são utilizados em fusos de máquinas‑ferramenta, instrumentos especializados e outros equipamentos de precisão, bem como em aplicações de alta rotação, como na indústria aeronáutica.
Share