Capítulo 3.4: Rolamentos Autocompensadores de Esferas
Os rolamentos autocompensadores de esferas são rolamentos de esferas de duas carreiras, com pistas do anel externo de forma esférica. Esses rolamentos apresentam baixa capacidade de carga axial e não são adequados para rotações em altas velocidades. No entanto, são rolamentos relativamente econômicos e com capacidade de autoalinhamento.
- O eixo central da pista esférica do anel externo coincide com o centro do rolamento.
Isso permite que o anel interno, as esferas e a gaiola girem em torno do centro do rolamento, mantendo o alinhamento adequado mesmo na presença de desalinhamentos. - A pista do anel interno possui duas carreiras.
- As gaiolas são normalmente fabricadas em aço prensado.
- Os rolamentos autocompensadores de esferas são recomendados para aplicações nas quais o alinhamento entre eixo e alojamento é difícil ou em que o eixo pode sofrer flexão, como em eixos de transmissão.
- Também estão disponíveis rolamentos com furo cônico no anel interno.
Furo cônico
Furo cilíndrico
Share