Cargas e Zonas de Carga

Capítulo 4: Cargas e Zonas de Carga

A carga suportada por um rolamento é aplicada a uma parte da superfície da pista de rolamento ou ao longo de toda a circunferência do rolamento.

A região onde a carga é aplicada é denominada “zona de carga”.

Carga radial
Carga perpendicular ao eixo
Direction of forces imposed on a bearing and shaft under radial load.
Carga axial (de encosto)
Carga na direção do eixo
Direction of forces imposed on a bearing and shaft under axial load.
Carga combinada
Cargas radial e axial
Direction of forces imposed on a bearing and shaft under combined load.
Carga de momento (momento de inclinação
Direction of forces imposed on a bearing and shaft under moment load.

Distribuição de Carga no Interior dos Rolamentos

As figuras a seguir mostram como a carga é distribuída no interior de rolamentos de uma carreira (como rolamentos de esferas de contato angular, rolamentos de rolos cônicos, entre outros) com ângulo de contato α, quando são aplicadas uma carga radial Fr e uma carga axial (de encosto) Fa.

α: Ângulo de contato
Fr: Carga radial

Location of maximum rolling element load (Qmax) on ball .

Qmax: Carga máxima no elemento rolante
Fa: Axial (thrust) load

Location of maximum rolling element load (Qmax) on ball .

Fa: Carga axial (de encosto)

Distribution of load on raceway and relevant variables.