Capítulo 11.2: Montagem
Os rolamentos podem ser montados de diferentes maneiras, dependendo do seu tipo, tamanho e ajuste.
Uma montagem incorreta frequentemente resulta em danos ao rolamento e em redução da vida útil do equipamento.
Fluxo de Trabalho de Montagem
A montagem do rolamento afeta fortemente a precisão, a vida útil e o desempenho. Portanto, projetistas e técnicos de montagem devem considerar cuidadosamente todos os aspectos relacionados à montagem ao elaborar normas e procedimentos.
Procedimentos Típicos de Montagem
- Limpeza
- Verificação de Dimensões / Acabamento
- Montagem
- Inspeção
- Lubrificação
- Teste de Funcionamento
Os rolamentos devem ser desembalados somente imediatamente antes da montagem.
Limpeza de Rolamentos e Componentes Relacionados
Normalmente, rolamentos lubrificados com graxa não necessitam de limpeza antes de serem preenchidos com graxa.
Além disso, rolamentos vedados já são fornecidos pré‑lubrificados com graxa e são utilizados sem necessidade de limpeza.
Mesmo quando se utiliza lubrificação a óleo, a limpeza geralmente não é necessária. No entanto, se o rolamento for empregado em um instrumento sensível ou em aplicações de alta rotação, ele deve ser limpo com óleo de lavagem para remover quaisquer agentes anticorrosivos (por exemplo, óleos protetivos contra ferrugem).
Após a remoção do agente anticorrosivo, o rolamento deve ser utilizado imediatamente. Não armazene rolamentos após a remoção do anticorrosivo, pois a ferrugem pode se desenvolver facilmente.
Métodos de Montagem
Os rolamentos podem ser montados de diversas maneiras, dependendo do ajuste e do tipo/tamanho do rolamento.
Advertências
Não utilize chamas abertas próximo aos rolamentos.
Não golpeie os rolamentos diretamente.
Evite desalinhamento.
Não monte o rolamento sobre uma superfície inclinada do furo do alojamento.
Não incline o anel interno durante a montagem.
Precauções de Montagem (Ajustes por Prensagem)
Ajustes por Dilatação Térmica (Montagem a Quente)
1. Placa Aquecedora (Hot Plate)
Não coloque o rolamento diretamente sobre a placa.
2. Banho de Óleo (Oil Bath)
Não coloque o rolamento no fundo do tanque.
3. Aquecedor de Rolamentos (Bearing Heater)
Mantenha o rolamento firmemente na posição por 5 a 10 segundos, enquanto o calor se dissipa, para garantir que não exista folga entre o rolamento e o ressalto do eixo durante a contração
(adote medidas adequadas para evitar queimaduras).
Ao aquecer rolamentos vedados, não os mantenha em altas temperaturas por períodos prolongados.
Observe que a graxa se deteriora rapidamente sob altas temperaturas.
Aquecimento em Tanque de Óleo
- É difícil montar rolamentos de grande porte por prensagem devido à elevada força necessária.
Por esse motivo, rolamentos grandes geralmente utilizam montagem por dilatação térmica (shrink fit). Após o rolamento ser aquecido em óleo e expandir, ele é montado no eixo, onde esfria e se contrai. - Esse método não aplica força excessiva ao rolamento e permite uma montagem rápida e segura.
- Ao realizar a montagem por dilatação térmica, observe as seguintes precauções:
- Não aqueça os rolamentos acima de 120 °C por longos períodos.
- Para evitar aquecimento localizado, coloque o rolamento sobre um suporte de malha metálica ou pendure‑o em um gancho, de modo que não toque diretamente o fundo do tanque de óleo.
- Aqueça o rolamento a uma temperatura suficientemente alta para evitar dificuldades de montagem causadas pelo resfriamento do anel interno durante a instalação.
- Após a montagem, o rolamento também se contrairá no sentido axial (largura) à medida que esfria. Utilize um método adequado, como uma porca de eixo, para manter o rolamento firmemente posicionado e evitar o surgimento de folga entre o anel interno e o ressalto do eixo.
Aquecedores por Indução
Além dos métodos baseados em óleo, aquecedores de rolamentos por indução eletromagnética são amplamente utilizados para o aquecimento de rolamentos.
- Os aquecedores de rolamentos utilizam uma bobina para gerar uma corrente induzida, que produz calor no próprio rolamento devido à sua resistência elétrica.
- Esses aquecedores proporcionam aquecimento uniforme em curto período de tempo, sem o uso de chamas ou óleo, tornando o processo de montagem por dilatação térmica (shrink fit) mais eficiente e limpo.
- O uso de um aquecedor por indução dedicado para a montagem e desmontagem de anéis internos é especialmente vantajoso quando esse tipo de operação é realizada com frequência relativamente alta, como no caso de rolamentos de rolos dos colos de cilindros de laminação e eixos ferroviários.
Aquecedor de rolamentos
Aquecedor por indução
Temperaturas de Montagem por Dilatação Térmica para Rolamentos Rígidos de Esferas
*As temperaturas acima são diretrizes para rolamentos padrão. Sempre que possível, mantenha os rolamentos abaixo da temperatura máxima de operação, mesmo durante a montagem.
Ajustes por Resfriamento
Dispositivos e Ferramentas para Montagem
Equipamentos de Medição para Montagem
Outras Montagens de Rolamentos
Montagem de Rolamentos com Furo Cônico
1. Rolamentos com Furo Cônico
Os anéis internos de rolamentos com furo cônico podem ser montados diretamente em eixos cônicos ou em eixos cilíndricos, utilizando‑se buchas de fixação (adapter sleeves) ou buchas de desmontagem (withdrawal sleeves).
Montagem com bucha de fixação
Montagem com bucha de desmontagem
2. Rolamentos Autocompensadores de Rolos de Grande Porte
Rolamentos autocompensadores de rolos de grande porte frequentemente utilizam pressão hidráulica para facilitar a montagem. A montagem pode ser realizada com o uso de uma bucha e uma porca hidráulica ou por um método no qual furos de óleo usinados na bucha são utilizados para fornecer óleo pressurizado às superfícies de montagem, permitindo que a bucha seja deslocada para a posição correta por meio de parafusos de montagem.
Montagem com porca hidráulica
Montagem hidráulica com bucha especial
Considerações Após a Montagem
Tenha atenção redobrada ao montar rolamentos de diferentes fabricantes.
Rolamentos padrão especificados pelas normas ISO/JIS possuem dimensões padronizadas para o diâmetro do furo (d), o diâmetro externo (D), a largura (B), entre outras. No entanto, outras especificações — como o tamanho dos elementos rolantes, o número de elementos rolantes, etc. — podem variar entre fabricantes.
Especialmente ao utilizar furos cônicos ou eixos cônicos, a folga residual (folga após a montagem) ou a quantidade de pré‑carga pode ser diferente, mesmo quando se utiliza o mesmo método de montagem.
Ao trocar de fabricante, recomenda‑se verificar o torque e a folga após a montagem.
Rolamento rígido de esferas (rolamento de esferas de contato angular)
Rolamento de rolos cilíndricos
Rolamento de rolos cônicos
Rolamento autocompensadores de rolos
(furo cilíndrico)
Rolamento autocompensadores de rolos
(furo cônico)
Teste de Funcionamento
Após a montagem dos rolamentos, realize um teste de funcionamento para verificar se a montagem foi concluída corretamente.
Caso sejam identificadas quaisquer anomalias durante o teste de funcionamento, interrompa a operação imediatamente e inspecione o equipamento.
| Tipo de Equipamento | Método de Operação | Possíveis Problemas |
|---|---|---|
| Equipamentos de Pequeno Porte | Operação manual (girar à mão) Se não houver anormalidades, prosseguir com a operação motorizada. |
|
| Operação motorizada Iniciar em baixa velocidade, sem carga, e aumentar gradualmente até as condições especificadas de operação nominal. |
| |
| Equipamentos de Grande Porte | Operação motorizada breve (teste inicial) Se não houver anormalidades, iniciar a operação motorizada normal. |
|
| Operação motorizada Seguir o mesmo procedimento descrito para equipamentos de pequeno porte. | (Ver acima) |
Manutenção e Inspeção
A manutenção e as inspeções ajudam a manter os rolamentos em boas condições, garantindo que ofereçam desempenho excelente pelo maior tempo possível.
Benefícios principais:
- Prevenção de falhas
- Melhoria da confiabilidade operacional
- Aumento da produtividade
- Melhoria da economia operacional
O monitoramento preditivo para identificar sinais de falha dos rolamentos durante a operação é fundamental para manter a disponibilidade dos equipamentos e garantir que as máquinas operem de forma contínua e eficiente.
Share