Tipos de Rolamentos e suas Características

Capítulo 3.5: Rolamentos de Rolos

Os rolamentos de rolos utilizam rolos como elementos rolantes. Nos rolamentos, os rolos entram em contato linear com os anéis interno e externo, o que permite uma capacidade de carga maior quando comparados aos rolamentos de esferas, que operam com contato pontual. Entretanto, os rolamentos de rolos não são adequados para rotações em altas velocidades.

Rolamentos de Rolos Cilíndricos

  • Nos rolamentos de rolos cilíndricos (CRB – Cylindrical Roller Bearings), os rolos entram em contato linear com as pistas do rolamento.
  • Como os CRBs possuem ângulo de contato igual a zero, apresentam alta capacidade de carga radial e são utilizados principalmente em aplicações com cargas predominantemente radiais.
  • O baixo atrito de deslizamento entre os elementos rolantes e as nervuras dos anéis permite que os rolamentos de rolos cilíndricos suportem as maiores velocidades entre os rolamentos de rolos.
  • Todos os tipos possuem anéis separáveis, o que facilita a montagem e desmontagem.
  • Nos CRBs intercambiáveis, o conjunto rolos + anel externo e os anéis internos podem ser combinados com outros anéis sem perda de desempenho funcional, enquanto os CRBs não intercambiáveis devem ser utilizados exatamente conforme fornecidos.
    Os tipos intercambiáveis facilitam o gerenciamento de componentes durante a montagem e inspeções.
  • Os rolamentos de rolos cilíndricos sem nervuras no anel interno ou no anel externo são capazes de acomodar a dilatação e contração axial do eixo durante a operação
3D cross-section of cylindrical roller bearing, with rollers and machined-brass cage visible.
Diagrama da estrutura de um rolamento de rolos cilíndricos com as localizações das nervuras dos anéis externo e interno destacadas.

Rolamentos de Rolos Cilíndricos: Tipos e Características

  • Os tipos NU, N, NNU e NN são adequados para uso como rolamentos de extremidade livre, permitindo o deslocamento axial do eixo.
  • Os tipos NJ e NF são capazes de suportar cargas axiais limitadas em uma direção.
  • Os tipos NH e NUP podem ser utilizados como rolamentos de extremidade fixa, sendo capazes de suportar cargas axiais em ambas as direções quando corretamente montados.
単列円筒ころ軸受

Rolamentos de rolos cilíndricos de uma carreira

複列円筒ころ軸受

Rolamentos de rolos cilíndricos de duas carreiras

Projeto dos rolamentos de rolos cilíndricos

Tipos de rolamentos de rolos cilíndricos de uma carreira

Tipos de rolamentos de rolos cilíndricos de duas carreiras

Os rolamentos de rolos cilíndricos de duas carreiras proporcionam alta rigidez sob cargas radiais e são frequentemente utilizados nos fusos principais de máquinas‑ferramenta.

Rolamentos de Rolos de Agulhas

  • Os rolamentos de rolos de agulhas utilizam elementos rolantes com diâmetro do rolo (DW) de 6 mm ou menos e comprimento do rolo (LW) de 3 a 10 vezes o seu diâmetro.
  • A relação entre o diâmetro externo do rolamento e o diâmetro do círculo de passo dos rolos é pequena, o que proporciona alta capacidade para cargas radiais, especialmente em aplicações com restrição de espaço radial.
Diagrama indicando as dimensões para definir um rolete de agulhas. O diâmetro do rolete (DW) deve ser de 6 mm ou menos e o comprimento do rolete (LW) deve ser de 3 a 10 vezes o tamanho do diâmetro.

Critérios para roletes de agulhas: DW > ⌀ 6 and LW = DW x (3 to 10)

  • Os rolamentos de rolos de agulhas estão disponíveis em três tipos principais:
    • Rolamentos de rolos de agulhas do tipo copo estampado, com anel externo fabricado em uma liga de aço especial;
    • Rolamentos de rolos de agulhas maciços, com anel externo usinado;
    • Conjuntos de gaiola e rolos e seguidores de came do tipo pino (stud type), sem anéis de pista.
      • Os rolamentos de rolos de agulhas são amplamente classificados de acordo com sua forma construtiva e pela presença ou ausência de anel interno e de gaiola.
        ⇒ Ex.: (R) NA48xx
      • As gaiolas são normalmente fabricadas em aço prensado.

Rolamentos de Rolos Cônicos

  • Os rolamentos de rolos cônicos (TRBs) utilizam rolos cônicos de formato trapezoidal, guiados por uma nervura de grande dimensão no anel interno.
  • Como esses rolamentos são normalmente montados em pares, os TRBs são capazes de suportar cargas radiais, cargas axiais e cargas de momento.
  • A folga interna adequada (ou pré‑carga) pode ser ajustada por meio da regulagem da distância axial entre os anéis interno e externo, permitindo um ajuste preciso conforme a aplicação.
  • Também estão disponíveis rolamentos de rolos cônicos de duas carreiras e de quatro carreiras, utilizados em aplicações que exigem capacidades de carga ainda mais elevadas.
2D cross-section of tapered roller diagram showing how contact angle a is measued.

Os ápices cônicos imaginários formados pelas superfícies dos rolos e pelas pistas de rolamento convergem para um único ponto.

 

Isso resulta em contato de rolamento puro entre os rolos e as pistas, sem deslizamento.

Entretanto, a nervura recebe a força axial gerada nos rolos, o que provoca contato por deslizamento entre a superfície da nervura e a face da extremidade do rolo.

Características dos Rolamentos de Rolos Cônicos e suas Configurações

Tabela comparando rolamentos de rolos cônicos e arranjos de TRB. Os arranjos costas com costas (DB) e face a face (DF) possuem espaçadores para ajustar a folga entre os rolamentos, enquanto os rolamentos são combinados em uma única unidade para as designações KBE (uma combinação DB) e KH (uma combinação DF).

Rolamentos de Rolos Esféricos

  • Os rolamentos de rolos esféricos (SRB – Spherical Roller Bearings) são rolamentos autoalinháveis de duas carreiras, que possuem um anel externo com pista de rolamento esférica e rolos de formato barril.
  • A curvatura central da pista do anel externo está alinhada com o centro do rolamento, conferindo ao rolamento a capacidade de autoalinhamento.
  • Os SRBs são capazes de suportar cargas radiais e cargas axiais em ambas as direções.
  • Eles apresentam alta capacidade de carga radial, sendo adequados para aplicações sujeitas a cargas elevadas ou cargas de choque.
  • Os SRBs compensam automaticamente a deflexão do eixo ou do alojamento, bem como o desalinhamento, evitando a aplicação de forças indevidas ao rolamento.
  • Os rolamentos de rolos esféricos com furo cônico no anel interno podem ser montados diretamente em eixos cônicos ou em eixos cilíndricos por meio de bucha adaptadora (facilitando a montagem) ou bucha de desmontagem (facilitando a desmontagem).