Tipos de Rolamentos e suas Características

Capítulo 3.2: Rolamento rígido de esferas

Estima‑se que os rolamentos de esferas representem cerca de 70% de todos os rolamentos utilizados no mundo.

Os rolamentos rígidos de esferas são o tipo de rolamento mais comum e estão disponíveis com uma ampla variedade de configurações de vedações e blindagens, que contribuem para a extensão da vida útil do rolamento.

Características dos Rolamentos Rígidos de Esferas

  • Como o tipo de rolamento mais comum, os rolamentos rígidos de esferas são utilizados em uma ampla variedade de aplicações.
  • As gaiolas são normalmente fabricadas em aço prensado ou resina.
  • Esses rolamentos são capazes de suportar cargas radiais e cargas axiais.
  • Diferentemente do contato linear presente nos rolamentos de rolos, os rolamentos de esferas utilizam contato pontual, o que lhes permite operar em altas velocidades com baixo torque e baixo nível de ruído e vibração.
  • A pista de rolamento nos anéis interno e externo possui um arco circular com raio ligeiramente maior do que o das esferas, característica que contribui para o bom desempenho em altas rotações e para a capacidade de carga axial moderada.
Model of a deep groove ball bearing oriented vertically, with an arrow downward for radial load and a bidirectional arrow from the bearing bore for axial load in both directions, indicating the bearing supports both types of load.
Animation of a ball rolling over a rounded surface creating point contact as indicated by a red dot.

Contato pontual

Animation of a roller rolling over a rounded surface with line contact shown as a red line.

Contato linear

Rolamento rígido de esferas

Vedações e Blindagens para Rolamentos Rígidos de Esferas

As vedações e blindagens ajudam a evitar a entrada de contaminantes no rolamento e a impedir a saída do lubrificante.

Os rolamentos que utilizam vedações ou blindagens são chamados de “rolamentos vedados”.

Diagramas de configurações de contato e sem contato de vedações e blindagens. As designações VV (vedação de borracha) e ZZ (blindagem de chapa de aço) são sem contato, enquanto as vedações DDU e DDW fazem contato dentro do rolamento.

Características dos Rolamentos Rígidos de Esferas Vedados

Os rolamentos de esferas vedados e os rolamentos de rolos vedados são classificados de acordo com o material e a configuração de suas vedações ou blindagens.

Legenda da Tabela: ◎: Excelente ◯: Bom △: Aceitável ×: Não adequado

Tabela mostrando os recursos e as características de diferentes tipos de vedações e proteções de contato e sem contato.