Lubrificação

Capítulo 10.1: Lubrificação

Até 50% da energia utilizada para operar equipamentos é perdida devido ao atrito. Os lubrificantes são fundamentais para combater essa perda de energia, e existe uma variedade de métodos de lubrificação para garantir a lubrificação adequada em todos os tipos de máquinas.

Finalidade da Lubrificação

Os rolamentos são lubrificados para reduzir o atrito interno, diminuir o desgaste e evitar o travamento dos componentes. Os benefícios da lubrificação são apresentados a seguir:

A lubrificação serve para prolongar a vida útil à fadiga do rolamento, reduzir o atrito e o desgaste, transferir o calor para longe do rolamento e ajudar a prevenir a ferrugem e a entrada de matérias estranhas.

Princípios da Lubrificação

A lubrificação tem como objetivo evitar o contato direto entre as superfícies de dois corpos em movimento relativo.

Sem lubrificante, o atrito é muito alto. Sob lubrificação limítrofe, uma pequena película de óleo separa as superfícies, mas ainda há algum contato entre os metais que causa desgaste e atrito. Sob lubrificação hidrostática, a película de óleo separa completamente as superfícies metálicas; no entanto, a espessura da película cria pressão sobre a superfície em movimento e faz com que o atrito aumente. A área de menor atrito situa-se entre a lubrificação limítrofe e a hidrostática, um estado chamado "lubrificação mista".

Graxa vs. Óleo

Em termos de capacidade de lubrificação pura, o óleo é superior. Entretanto, a graxa é uma alternativa de menor custo, que permite uma estrutura mais simples ao redor dos rolamentos.

Legenda da tabela: ◯: Bom | ×: Ruim

ItemGraxaÓleo
Estrutura do alojamento / configuração de vedação◯:Pode ser simples.✕: Relativamente complexo, requer manutenção cuidadosa
Velocidade de rotação✕: Suporta de 65 a 80% das velocidades limite da lubrificação a óleo◯:Suporta velocidades mais altas do que a graxa
Efeito de resfriamento✕:Nenhum◯:Pode dissipar calor de forma eficaz (lubrificação circulante)
Fluidez✕:Ruim◯:Muito boa
Substituição total✕:Relativamente complexa◯:Relativamente fácil
Filtragem de contaminantes✕:Relativamente complexa◯:Fácil
Contaminação externa por vazamentos◯:O entorno raramente é contaminado por vazamentos.✕:Frequentemente ocorre vazamento sem contramedidas adequadas.
Não é adequado quando a contaminação externa deve ser evitada.