Capítulo 2.2: Diferenciação dos rolamentos de elementos rolantes
Os rolamentos de elementos rolantes são classificados de várias maneiras. Em termos gerais, os nomes dos rolamentos refletem o tipo de carga que suportam (radial ou axial) e o tipo de elementos rolantes utilizados (esferas ou rolos) Esses rolamentos podem ser especificados de forma mais detalhada de acordo com o formato dos elementos rolantes, a quantidade de carreiras presentes, o tamanho do rolamento, se o anel externo e o anel interno são separáveis e outras características.
Categorias de Carga
O ângulo de contato (α) de um rolamento refere-se ao ângulo entre uma linha imaginária perpendicular ao eixo do rolamento e outra linha que passa pelos pontos onde um elemento rolante entra em contato com as superfícies das pistas dos anéis interno e externo sob carga.
O valor do ângulo de contato α determina se um rolamento é do tipo radial ou axial.
Ângulo de Contato e Tipo de Rolamento
Rolamentos radiais: 0° ≤ α ≤ 45° (suportam principalmente cargas radiais)
Rolamentos axiais: 45° < α ≤ 90° (suportam principalmente cargas axiais)
α = 0°
(Exemplos de rolamentos radiais)
Ângulo de contato α
(Medição, exemplos de rolamentos radiais)
α = 90°
(Exemplos de rolamentos axiais)
Categorias de Elementos Rolantes
Rolamentos de Esferas
Rolamento rígido de esferas
Rolamento de esferas de contato angular
Rolamento autocompensador de esferas
Rolamentos de Rolos
Rolamentos de rolos cônicos
Rolamento de rolos cilíndricos
Rolamento de rolos esféricos
Número de Carreiras
Os rolamentos radiais são identificados pela quantidade de carreiras que possuem, estando disponíveis em versões de uma carreira, duas carreiras e múltiplas carreiras.
Os rolamentos axiais são adicionalmente definidos pela direção das cargas que suportam, estando disponíveis em versões de simples direção ou de dupla direção (multietapas ou tandem)
Rolamento de esferas de contato angular de uma carreira
Rolamento de esferas de contato angular de duas carreiras
Rolamento axial de esferas de simples direção
Rolamento axial de esferas de dupla direção
Estrutura do Anel
Os anéis interno e externo de alguns rolamentos são separáveis, enquanto em outros não são separáveis.
Rolamento de rolos cônicos separável
Rolamento rígido de esferas não separável
Tamanho do Rolamento
Os tamanhos dos rolamentos da NSK diferem ligeiramente daqueles utilizados pelas Normas Industriais Japonesas.
| Tamanho | Dimensoes (d: diametro do furo, D: diametro externo) (milimetros) |
|---|---|
| Miniatura | D < Φ9 |
| Extra pequeno | d < Φ10, D ≥ Φ9 |
| Pequeno | d ≥ Φ10, D < Φ200 |
| Grande | Φ200 ≤ D < Φ400 |
| Extra Grande | Φ400 ≤ D < Φ600 |
| Ultra Grande | Φ600 ≤ D |
Share