Capítulo 6: Designação de Rolamentos
As designações de rolamentos (números de rolamentos) são códigos que fornecem informações sobre o projeto de um rolamento. A designação básica utiliza definições especificadas pelas normas ISO/JIS, enquanto os significados dos códigos na designação suplementar (auxiliar) podem ser específicos de cada fabricante de rolamentos.
Formulação das Designações
A designação de um rolamento indica seu tipo, dimensões limites, precisões dimensional e de funcionamento, folga interna e outras especificações. Ela é composta por duas partes:
Designação Básica:
Um código que indica o tipo de rolamento e suas dimensões principais.
A primeira parte é denominada série do rolamento. Após o código do tipo, as dimensões são especificadas por um ou dois dígitos que indicam a largura/altura e o diâmetro, embora o código de largura às vezes seja omitido. A série é seguida por códigos referentes ao diâmetro do furo e ao ângulo de contato.
Designação Suplementar:
Um código que indica especificações do rolamento, incluindo projeto, material, tipo de gaiola, entre outros.
Embora normalmente sejam indicadas de forma completa na embalagem, as designações dos rolamentos podem ser abreviadas ou omitidas em determinados componentes ou documentações.
Rolamentos Radiais: Designações Básicas
Rolamentos Radiais: Séries de Largura e de Diâmetro
Designações de Séries de Rolamentos
| Tipo de rolamento | Série | Tipo | Dimensões | |
|---|---|---|---|---|
| Largura | Diâmetro | |||
| Rolamentos rígido de esferas | 68 69 60 62 63 | 6 6 6 6 6 | (1) (1) (1) (0) (0) | 8 9 0 2 3 |
| Rolamentos de esferas de contato angular de uma carreira | 79 70 72 73 | 7 7 7 7 | (1) (1) (0) (0) | 9 0 2 3 |
| Rolamentos autocompensadores de esferas | 12 13 22 23 | 1 1 (1) (1) | (0) (0) 2 2 | (0) (0) 2 2 |
| Rolamentos de rolos cilíndricos de uma carreira | NU10 NU2 NU22 NU3 NU23 NU4 | NU NU NU NU NU NU | 1 (0) 2 (0) 2 (0) | 0 2 2 3 3 4 |
| NJ2 NJ22 NJ3 NJ23 NJ4 | NJ NJ NJ NJ NJ | (0) 2 (0) 2 (0) | 2 2 3 3 4 | |
| NUP2 NUP22 NUP3 NUP23 NUP4 | NUP NUP NUP NUP NUP | (0) 2 (0) 2 (0) | 2 2 3 3 4 | |
| N10 N2 N3 N4 | N N N N | 1 (0) (0) (0) | 0 2 3 4 | |
| NF2 NF3 NF4 | NF NF NF | (0) (0) (0) | 2 3 4 | |
| Tipo de Rolamento | Série do Rolamento | Tipo | Dimensões | |
|---|---|---|---|---|
| Largura/Altura | Diâmetro | |||
| Rolamentos de rolos cilíndricos de duas carreiras | NNU49 NN30 | NNU NN | 4 3 | 9 0 |
| Rolamentos de rolos de agulhas | NA48 NA49 NA59 NA69 | NA NA NA NA | 4 4 5 6 | 8 9 9 9 |
| Rolamentos de rolos cônicos | 329 320 330 331 302 322 332 303 323 | 3 3 3 3 3 3 3 3 3 | 2 2 3 3 0 2 3 0 2 | 9 0 0 1 2 2 2 3 3 |
| Rolamentos autocompensadores de rolos | 230 231 222 232 213(1) 223 | 2 2 2 2 2 2 | 3 3 2 3 0 2 | 0 1 2 2 3 3 |
| Rolamentos axiais de esferas com face posterior plana | 511 512 513 514 522 523 524 | 5 5 5 5 5 5 5 | 1 1 1 1 2 2 2 | 1 2 3 4 2 3 4 |
| Rolamentos axiais autocompensadores de rolos | 292 293 294 | 2 2 2 | 9 9 9 | 2 3 4 |
Nota (1) A série de rolamentos 213 logicamente seria 203, mas, por costume, é numerada como 213.
Observações Os números entre parênteses na coluna de largura geralmente são omitidos da designação.
Designações de Rolamentos de Esferas
Designações de Rolamentos de Rolos
Rolamentos Radiais: Dimensões Limite
Rolamento radial de esferas / rolamento radial de rolos
Rolamento de rolos cônicos
O que são dimensões limite?
As dimensões limite definem a geometria externa mais importante de um rolamento. Elas são:
- Diâmetro do furo do rolamento d,
- Diâmetro externo do rolamento D,
- Largura do rolamento (ou largura do anel interno) B,
- Largura do anel externo C,
- Largura total montada T, e
- Dimensões principais dos chanfros r, r₁.
Essas dimensões são fundamentais para a montagem correta do rolamento no eixo ou no alojamento.
As dimensões limite são especificadas pelas normas ISO, permitindo que produtos padronizados sejam intercambiáveis.
Share