Tipos de Rolamentos

Capítulo 2.1: Tipos de Rolamentos

Os rolamentos são componentes de máquinas que reduzem o atrito. Normalmente, são constituídos por um conjunto de anéis, elementos rolantes e uma gaiola. Os rolamentos são classificados em radiais e axiais, de acordo com o tipo principal de carga que suportam, radial ou axial.

Eles também são categorizados como rolamentos de esferas ou rolamentos de rolos, conforme o tipo de elemento rolante utilizado, e podem ser ainda diferenciados por sua forma e aplicação.

Tipos de rolamentos

Os rolamentos são amplamente classificados de acordo com as condições de carga e rotação.

 Elemento rolante
EsferasRolos
CaracteristicasMenor capacidade de carga, adequados para altas velocidadesMaior capacidade de carga, adequados para baixas velocidades
CargaPrincipalmente cargas radais
(cargas perpendiculares ao eixo)
Rolamentos radiais de esferasRolamentos radiais de rolos
Principalmente cargas axiais
(de encosto)  (cargas na mesma direcao do eixo)
Rolamentos axiais de esferasRolamentos axiais de rolos

Rolamentos Radiais de Esferas

Nos rolamentos radiais de esferas, as esferas são utilizadas como elementos rolantes para suportar principalmente cargas radiais.

Gráfico hierárquico para rolamentos radiais de esferas dividido em categorias principais e subdivisões. Rolamentos Magento, de contato de três/quatro pontos, autocompensadores e rolamentos de esferas para unidades de rolamento não possuem subdivisões, enquanto os rolamentos rígidos de esferas são subdivididos em tipos de uma carreira e duas carreiras e os rolamentos de esferas de contato angular em tipos de uma carreira, duas carreiras e combinados.

Rolamentos Radiais de Rolos

Nos rolamentos radiais de rolos, os rolos são utilizados como elementos rolantes para suportar principalmente cargas radiais. A maioria também pode suportar certa quantidade de carga axial (de encosto).

Gráfico hierárquico para rolamentos de rolos radiais dividido em categorias principais e subdivisões. Os tipos de rolos longos, rolos de agulhas e rolos esféricos/autocompensadores não têm subdivisões, enquanto os rolamentos de rolos cilíndricos são subdivididos em tipos de uma carreira, duas carreiras e quatro carreiras e os rolamentos de rolos cônicos são subdivididos em tipos de uma carreira, duas carreiras, combinados e quatro carreiras.

Rolamentos Axiais de Esferas

Os rolamentos axiais de esferas utilizam esferas como elementos rolantes e são capazes de suportar apenas cargas axiais (de encosto).

Gráfico hierárquico para rolamentos axiais de esferas. Eles são divididos em três categorias: tipos de direção única, direção dupla e contato angular de direção dupla.

Rolamentos Axiais de Rolos

Os rolamentos axiais de rolos utilizam rolos como elementos rolantes e são capazes de suportar apenas cargas axiais (de encosto).

Com exceção dos rolamentos axiais de rolos esféricos, os rolamentos axiais não são capazes de suportar cargas radiais.

Gráfico hierárquico para rolamentos axiais de esferas. Eles são divididos em três categorias: tipos axiais de uma direção, axiais de duas direções e axiais de contato de duas direções.