Manuseio de Rolamentos

Capítulo 11.1: Manuseio de Rolamentos

Como os rolamentos são elementos mecânicos de precisão, seu desempenho pode ser prejudicado se forem manuseados ou armazenados de forma inadequada. Após a compra, adote as seguintes precauções para garantir que os rolamentos operem corretamente durante sua vida útil prevista.

Precauções para o Manuseio de Rolamentos

Os rolamentos são componentes mecânicos de precisão e devem ser manuseados com o máximo cuidado.

O manuseio inadequado impede que os rolamentos atinjam o desempenho esperado, independentemente do tipo de rolamento utilizado.

Diretrizes Básicas de Manuseio

  • Mantenha os Rolamentos e o Ambiente Limpos
    Poeira e contaminantes que entram no rolamento prejudicam o desempenho da lubrificação e podem causar danos que reduzem a vida útil. Evite a entrada de poeira e outros materiais estranhos no rolamento.
  • Manuseie com Cuidado
    Evite riscos, trincas, amassamentos e outros danos causados por impactos fortes.
  • Utilize Ferramentas Adequadas
    Ferramentas de uso geral podem causar acidentes e gerar cargas inesperadas no rolamento.
  • Previna Corrosão
    Mesmo o suor das mãos pode causar ferrugem. Mantenha as mãos limpas e utilize luvas sempre que possível.
    Monitore a ocorrência de corrosão causada por gases corrosivos ou por umidade no ambiente.

Armazenamento de Rolamentos

Os rolamentos recebem um tratamento anticorrosivo antes de serem embalados. Condições inadequadas de armazenagem reduzem significativamente a eficácia dessas medidas de proteção contra corrosão; portanto, é fundamental avaliar cuidadosamente o local e a forma de armazenamento dos rolamentos.

Como Armazenar Rolamentos

Local de Armazenamento dos Rolamentos

  • Ambientes com temperaturas elevadas ou alta umidade reduzem significativamente a eficácia dos agentes anticorrosivos (inibidores de ferrugem) e não são adequados para o armazenamento. Recomenda‑se um local fora da incidência direta de luz solar, com baixa umidade e temperatura estável.

Pontos Importantes no Armazenamento de Rolamentos

  1. Considere o tamanho e o peso dos rolamentos e como eles serão armazenados e retirados com segurança. Evite qualquer impacto durante o armazenamento ou a movimentação e assegure espaço adequado e equipamentos apropriados para o transporte.
  2. Recomenda‑se o uso de prateleiras a pelo menos 30 cm acima do piso. Não coloque os rolamentos diretamente no chão.
  3. Ao empilhar rolamentos, considere a estabilidade e evite danos à embalagem, ajustando as pilhas de acordo com o tamanho e o peso dos rolamentos.