Tipos de Rolamentos e suas Características

Capítulo 3.1: Tipos de Rolamentos e suas Características

Nos rolamentos, as esferas ou os rolos posicionados entre os anéis de pista giram para suportar a carga. Diferentes tipos de rolamentos oferecem diferentes capacidades de carga e são adequados para baixas ou altas velocidades de rotação.

 Elemento rolante
EsferasRolos
CaracterísticasMenor capacidade de carga, adequados para altas velocidadesMaior capacidade de carga, adequados para baixas velocidades
CargaPrincipalmente cargas radiais (cargas perpendiculares ao eixo)Rolamentos radiais de esferasRolamentos radiais de rolos
Principalmente cargas axiais (de encosto) (cargas na mesma direção do eixo)Rolamentos axiais de esferasRolamentos axiais de rolos

Rolamentos Radiais de Esferas: Tipos e Características

Os rolamentos radiais de esferas, frequentemente chamados simplesmente de “rolamentos de esferas”, são o tipo de rolamento mais comum.

Legenda da Tabela:

¥: Excelente, ◎: Bom, 〇: Regular, ৹: Condicional, ×: Não adequado, ←: Apenas uma direção, ↔: Ambas as direções

☆: Aplicável, ★: Aplicável, porém deve-se considerar a expansão/contração do eixo nas superfícies de montagem

Tabela detalhando os recursos e as características de diferentes tipos de rolamentos radiais de esferas. Embora todos os tipos possam suportar cargas axiais, radiais e combinadas e altas velocidades, eles diferem quanto à extensão dessas capacidades, bem como ao nível de precisão, à possibilidade de separação dos anéis, etc.

Rolamentos Radiais de Rolos: Tipos e Características

Os rolamentos radiais de rolos, frequentemente chamados simplesmente de “rolamentos de rolos”, apresentam uma variedade de formatos de rolos que os tornam mais adequados para cargas elevadas quando comparados aos rolamentos de esferas.

Legenda da Tabela:

¥: Excelente, ◎: Bom, 〇: Regular, ৹: Condicional, ×: Não adequado, ←: Apenas uma direção, ↔: Ambas as direções

☆: Aplicável, ★: Aplicável, porém deve-se considerar a expansão/contração do eixo nas superfícies de montagem

Tabela detalhando os recursos e as características de diferentes tipos de rolamentos de rolos radiais. Embora todos os tipos possam suportar cargas radiais e altas velocidades, eles diferem quanto à extensão dessas capacidades, bem como ao nível de precisão, capacidade de autoalinhamento, etc.

Rolamentos Axiais: Tipos e Características

Os rolamentos axiais podem utilizar esferas ou rolos como elementos rolantes e são especialmente indicados para suportar cargas axiais (cargas de encosto).

Legenda da Tabela:

¥: Excelente, ◎: Bom, 〇: Regular, ৹: Condicional, ×: Não adequado, ←: Apenas uma direção, ↔: Ambas as direções

☆: Aplicável, ★: Aplicável, porém deve-se considerar a expansão/contração do eixo nas superfícies de montagem

Tabela detalhando os recursos e as características de diferentes tipos de rolamentos de rolos radiais. Embora todos os tipos possam suportar cargas radiais e altas velocidades, eles diferem quanto à extensão dessas capacidades, bem como ao nível de precisão, capacidade de autoalinhamento, etc.