Capítulo 3.6: Rolamentos Axiais
Os rolamentos axiais utilizam esferas ou rolos para suportar cargas axiais (cargas na direção do eixo em rotação).
Rolamentos Axiais de Esferas
- As pistas de rolamento dos rolamentos axiais de esferas estão localizadas nas arruelas do alojamento e nas arruelas do eixo, que desempenham a mesma função que os anéis externo e interno nos rolamentos radiais.
- Os tipos de duplo efeito possuem uma arruela central fixada ao eixo.
- Os tipos de simples efeito podem suportar cargas axiais em uma única direção, enquanto os tipos de duplo efeito suportam cargas axiais em ambas as direções.
- Alguns modelos possuem um assento autoalinhável acoplado à arruela do alojamento, com o objetivo de reduzir os efeitos de erros de montagem.
- As gaiolas são normalmente fabricadas em aço prensado para rolamentos de pequeno porte, enquanto os rolamentos de maior tamanho utilizam gaiolas usinadas.
Rolamentos Axiais Autocompensadores de Rolos
- Os rolamentos axiais autocompensadores de rolos utilizam rolos em forma de barril, dispostos de modo a formar superfícies de rolamento inclinadas. Como a pista do alojamento é esférica, o rolamento possui capacidade de autoalinhamento.
- Os rolamentos axiais autocompensadores de rolos apresentam altíssima capacidade para cargas axiais (de encosto) e são capazes de suportar uma certa carga radial quando uma carga axial está aplicada.
- É recomendada a lubrificação a óleo, mesmo em baixas velocidades, para manter uma lubrificação adequada em regiões críticas, como as superfícies de contato entre o rolo e a nervura da arruela do eixo.
- As pistas de rolamento dos rolamentos axiais de rolos estão localizadas nas arruelas do alojamento e nas arruelas do eixo, que desempenham a mesma função que os anéis externo e interno nos rolamentos radiais.
Share