内輪と軸のしめしろが減少し、内輪と軸との間にすきま(c)がある場合、はめあい断面における内輪側(内輪内径)の円周長さ:π(d + c)は、軸側(軸外径)の円周長さ:πdより長くなります。
よって、軸が1回転する時、軸の回転方向と逆方向に遅れることになります。(左記アニメーション参照)
はめあい面のすきまをcとすると、1回転にπcだけ軸の回転方向と逆方向に移動する。
すきまばめ | 中間ばめ | しまりばめ |
---|---|---|
公差によらず、必ず、すきまがあるはめあい。 | 公差によって、すきまがあったり、なかったりするはめあい。 | 公差によらず、必ずすきまがないはめあい。 |
しやすい | しにくい |
回転区分 | 荷重の向き | 荷重条件 | 機器例 | はめあい |
---|---|---|---|---|
軸 (内輪回転、外輪静止) |
変わらない | 内輪回転荷重
外輪静止荷重 |
・モータ ・コンベヤプーリー |
内輪:しまりばめ 外輪:すきまばめ |
軸 (内輪回転、外輪静止) |
変わる | 内輪静止荷重
外輪回転荷重 |
・自動車駆動輪 ・振動ぶるい |
内輪:すきまばめ 外輪:しまりばめ |
ハウジング (外輪回転、内輪静止) |
変わらない | 外輪静止荷重
内輪回転荷重 |
・遠心分離機 | 内輪:しまりばめ 外輪:すきまばめ |
ハウジング (外輪回転、内輪静止) |
変わる | 外輪回転荷重
内輪静止荷重 |
・コンベヤアイドラー ・滑車 |
内輪:すきまばめ 外輪:しまりばめ |
不定 | 回転/静止 | 方向不定荷重、揺動荷重 | ・クランク | 内外輪:しまりばめ |
はめあい寸法公差 | ||||
例) | Φ50 | k | 6 | |
1 | 2 | 3 |
はめあい寸法公差 | ||||
例) | Φ100 | H | 7||
1 | 2 | 3 |
初期すきま | 残留すきま | 有効すきま |
---|---|---|
組込前の(内部)すきまです。 | 軸受組込み後のすきまです。 軸またはハウジングにしめしろを与えて、軌道輪を取付けると、軌道輪は膨張または収縮し、すきまが減少します。 |
運転中のすきまです。 一般的に軸よりハウジングは放熱性が高いので、内外輪間に温度差が生じ、熱膨張差によって、すきまが減少します。 |
すきま | 小 | (普通) | 大 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ラジアル軸受 | C1 | C2 | (CN) | C3 | C4 | C5 |
非互換性円筒ころ軸受 | CC1 | CC2 | CC | CC3 | CC4 | CC5 |
小径・ミニアチュア玉軸受 | MC1 | MC2 | MC3 | MC4 | MC5 | MC6 |
電動機用深溝玉軸受 | --- | --- | CM | --- | --- | --- |
電動機用円筒ころ軸受 | --- | CT/CM (互換性)/(非互換性) |
--- | --- |
6311 | C4 | E |
1. | 2. | 3. |
NU214 | M | C3 | E |
4. | 5. | 6. | 7. |