世界で使用されている転がり軸受の約70%と言われている玉軸受。その代表が深溝玉軸受です。多様な密封構造(シール・シールド)も有しています。
深溝玉軸受の特徴
- 最も代表的な転がり軸受であり、その用途は広いです。
- 保持器は、主に、鋼板の打抜き保持器または樹脂保持器が使用されています。
- ラジアル/アキシアル荷重を負荷できます。
- 点接触であるため、線接触のころ軸受より、低トルクであり、高速回転に適しています(低騒音、低振動)。
- 内輪と外輪の軌道の溝(軌道面形状)は玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧断面をなしています。
![02-1_img08](/content/dam/nsk/jp/ja/services/basicknowledge/manual/abc/images/02/62_deepgroovebearing.png)
![](/content/dam/nsk/jp/ja/services/basicknowledge/manual/abc/images/02/02-1_img09a.gif)
![](/content/dam/nsk/jp/ja/services/basicknowledge/manual/abc/images/02/02-1_img09b.gif)
![](/content/dam/nsk/jp/ja/services/basicknowledge/manual/abc/images/02/02-1_img10.png)
深溝玉軸受のシール・シールドの種類
内部への異物侵入や封入されている潤滑剤の漏れを抑制するため、シールまたはシールドが装着されている転がり軸受を密封軸受と呼びます。その軸受が玉軸受であれば密封玉軸受、ころ軸受であれば密封ころ軸受と区分することもあります。
![](/content/dam/nsk/jp/ja/services/basicknowledge/manual/abc/images/02/02-1_img02.png)
密封玉軸受の特徴
密封玉軸受(密封ころ軸受)には、密封部品として、金属板のシールドタイプ、ゴムシール先端(シールリップ)が接触するタイプ・接触しないタイプに大別されます。
◎:優 > ◯:良 > △:可 > ×:不適
タイプ | 非接触 シールド |
非接触 ゴムシール |
接触 ゴムシール |
接触 ゴムシール |
---|---|---|---|---|
(両シールまたは両シールド記号) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
起動トルク | ◎ | ◎ | ◯ | ◯ |
高速回転性能 | ◎ | ◎ | △
△
DDUよりやや良い |
|
グリース密封性 | △ | ◯ | ◎ | ◎ DDUよりやや良い |
防塵性 | △ | ◯ | ◎ DDWよりやや良い |
◎ |
防水性 | × | × | ◯ | ◯ |
使用温度範囲(※) | -10〜+110℃ | -10〜+110℃ | -10〜+100℃ | -10〜+100℃ |
価格 | 安価 | 適価 | 適価 | 適価 |
(※)この値は標準品について、示したものです。ゴムシール材質やグリース変更によって、温度範囲を広げることができます。