Rodamientos para Cubos de Ruedas
Los rodamientos para las ruedas se instalan en cada uno de los ejes y tienen que soportar una gran variedad de cargas y condiciones ambientales difíciles.
NSK HUB Bearings - Visita Virtual por la Planta
HUB I rodamientos de rueda
La primera generación de unidades para cubos de rueda de NSK integra en una sola unidad los rodamientos separados junto con los sellos y una prelubricación completa.
El juego del conjunto se determina inicialmente, lo que permite un montaje más fiable y sencillo y el sistema de prelubricación de NSK con las nuevas grasas de altas prestaciones significa que el mecánico puede tomar el rodamiento del pack para colocarlo directamente en el vehículo, evitando así la contaminación accidental o la aplicación de una cantidad o calidad incorrecta de lubricante.
Muchos de los rodamientos llevan integrados encoders magnéticos en los sellos internos para proporcionar información a los sistemas de frenado y de control de la estabilidad de los vehículos y la mayoría de los diseños utilizan rodamientos de bolas para reducir el par de rozamiento y permitir un consumo de combustible contenido. Para aplicaciones que deban soportar cargas mayores, como en algunos SUV y furgonetas tipo pickup, se utilizan rodamientos de rodillos cónicos.
HUB II rodamientos de rueda
Los rodamientos de las unidades de cubos para ruedas de segunda generación de NSK se entregan con una brida de montaje en el anillo exterior del rodamiento. De esta forma se facilita el montaje de los rodamientos en el vehículo o en la rueda la dependiendo del tipo.
La mayoría de los diseños utilizan rodamientos de bolas para reducir el par de rozamiento y conseguir un consumo de combustible contenido. Para aplicaciones que deban soportar cargas mayores, como en algunos SUV y furgonetas tipo pickup, se utilizan rodamientos de rodillos cónicos. Muchos de los rodamientos llevan integrados encoders magnéticos en los sellos internos para proporcionar información a los sistemas de frenado y de control de la estabilidad de los vehículos.
HUB III rodamientos de rueda
La tercera generación de cubos para ruedas de NSK ofrece unidades más compactas, ligeras e integradas para aplicaciones en chasis.
NSK ha introducido técnicas de conformación en frío para lograr una fabricación más eficiente y unidades de cubos más compactas y ligeras. Los sensores integrados proporcionan información vital para los diversos sistemas dinámicos de los vehículos y para asegurar una excelente durabilidad y fiabilidad se han utilizado algunas de las más avanzadas tecnologías de sellado y lubricación. Esta generación es la más fácil de instalar gracias a su configuración que permite su instalación con tan solo apretar tornillos.
Cubriendo las aplicaciones para marcas europeas, asiáticas y americanas, NSK produce más rodamientos HUB para cubos de ruedas de 3ª generación que cualquier otro fabricante.
NSK ProKIT - Kit de rodamientos de rueda
ProKIT es la nueva gama de NSK para el aftermarket independiente de automoción >>
Cómo cambiar los rodamientos de rueda
Los vídeos de formación de NSK ayudan a que las reparaciones de automóviles sean más rápidas, seguras y fiables. Los vídeos, que presentan un enfoque claro y pormenorizado sobre los procedimientos de substitución de los rodamientos HUB para cubos de ruedas, también ofrecen consejos útiles e informativos para garantizar que este tipo de reparación sea más rápida, más segura y más fiable para los clientes de toda Europa >>