Cuscinetti per Mozzi Ruota
I cuscinetti per mozzi ruota sono installati su ogni assale e devono resistere a diverse tipologie di carichi, dalla propulsione alla rotazione e all'arresto. Inoltre devono essere sufficientemente robusti per sopportare non solo diversi carichi, ma anche condizioni ambientali gravose.
Cuscinetti per Mozzi ruota NSK - Tour Virtuale dello Stabilimento produttivo
HUB I Cuscinetto Ruota
I cuscinetti per mozzi ruota di prima generazione di NSK sono unità integrate di cuscinetti precedentemente separati, complete di tenute e pre-lubrificati.
Il gioco è predefinito per offrire un montaggio più semplice e affidabile, mentre la pre-lubrificazione con i grassi più recenti di NSK consente ai meccanici di estrarre il cuscinetto dalla confezione e installarlo direttamente sul veicolo, evitando in tal modo contaminazioni accidentali o errori nella quantità e qualità del lubrificante utilizzato.
Molti cuscinetti sono dotati di encoder magnetici integrati nelle tenute per raccogliere informazioni dai sistemi di frenata e controllo della stabilità; nella maggior parte dei casi vengono utilizzati cuscinetti a sfere per ridurre la coppia di attrito e i consumi di carburante. Per veicoli con carichi maggiori come SUV e Pick-up vengono utilizzati cuscinetti a rulli conici.
HUB II Cuscinetto Ruota
I cuscinetti per mozzi ruota di seconda generazione (HUB II) integrano una flangia di montaggio sull’anello esterno del cuscinetto. Questo accorgimento agevola il montaggio dei cuscinetti sul veicolo o sulla ruota, a seconda della tipologia.
Nella maggior parte dei casi vengono utilizzati cuscinetti a sfere per ridurre la coppia di attrito e i consumi di carburante. Per veicoli con carichi maggiori come SUV e Pick-up vengono utilizzati cuscinetti a rulli conici. Molti cuscinetti sono dotati di encoder magnetici integrati nelle tenute per raccogliere informazioni dai sistemi di frenata e controllo della stabilità.
HUB III Cuscinetto Ruota
I mozzi ruota di terza generazione di NSK (HUB III) sono le unità più compatte, leggere e integrate per applicazioni su telaio.
NSK ha adottato tecniche di stampaggio a freddo per rendere la produzione più efficiente e ottenere unità più leggere e compatte. I sensori integrati forniscono informazioni preziose sui diversi sistemi dinamici del veicolo; inoltre sono state applicate tecnologie di tenuta e lubrificazione avanzate per garantire livelli eccellenti di durata e affidabilità. Questa generazione è la più semplice da installare grazie alla disposizione “bolt-on”.
Nell'ambito delle collaborazioni con le case europee, asiatiche e americane, NSK produce un numero di cuscinetti di terza generazione superiore a qualsiasi altro fornitore.
NSK ProKIT - Kit cuscinetto ruota
ProKIT è la nuova offerta di NSK per l’Independent Automotive Aftermarket >>
Come sostituire un cuscinetto ruota
Oltre a illustrare un procedimento passo-passo per la sostituzione dei cuscinetti, i filmati offrono anche consigli pratici per effettuare interventi più veloci, sicuri e affidabili per clienti in tutta Europa >>
Condividi