NSK ProKIT - Kit de rodamientos de rueda

¿Qué es el ProKIT?
ProKIT es la nueva gama de NSK para el aftermarket independiente de automoción. Los packs ProKIT están compuestos por todos los componentes necesarios para montar el producto en cuestión.
Los códigos QR que se incluyen en el pack proporcionan información detallada acerca del producto, sus aplicaciones y su trazabilidad.
Sólo se incluyen piezas 100% originales, por lo que los rodamientos y los componentes tales como obturaciones, tuercas, tornillos, etc., son todos tal y como especifican y utilizan los fabricantes de equipos originales para automóviles. La calidad de todas las piezas ha sido probada y aprobada por el OEM (fabricante original del equipo). Este concepto es extremadamente importante ya que uno de los objetivos principales de NSK es el de progresar siempre para alcanzar una absoluta mejora en la calidad. Todos los ProKITs se producen en un entorno ISO acreditado.
Además de producir productos de alta calidad, el propio pack ProKIT está diseñado para cumplir con los más altos estándares de calidad de NSK y las cajas han sido diseñadas para poderse apilar fácilmente sin daños, protegiendo así el contenido.

ProKIT - Kit de rodamientos de rueda referencias detalladas y catálogo on-line
Descargue las referencias detalladas de los productos ProKIT de NSK. >>

Distribuidores y Sedes de NSK - aftermarket independiente de automoción
Localice su distribuidor NSK más cercano en cualquier parte del mundo >>

Cómo cambiar los rodamientos de rueda
Los vídeos de formación de NSK ayudan a que las reparaciones de automóviles sean más rápidas, seguras y fiables. Los vídeos, que presentan un enfoque claro y pormenorizado sobre los procedimientos de substitución de los rodamientos HUB para cubos de ruedas, también ofrecen consejos útiles e informativos para garantizar que este tipo de reparación sea más rápida, más segura y más fiable para los clientes de toda Europa >>

Hable con nosotros
Nuestros equipos de expertos están perfectamente preparados para atender sus consultas, ya sea usted mayorista, distribuidor, taller, fabricante de equipos para automóviles, grupo comercial y de compra o usuario final del vehícul >>
Compartir