Componentes Originales de Calidad

NSK Europe - Política de calidad
NSK Europe Ltd está comprometida con la mejora continua y el desarrollo de la gestión de la calidad, porque la satisfacción de nuestros clientes es nuestra principal prioridad. Por todo ello, garantizamos el mismo alto nivel de calidad OE para todas nuestras piezas de recambios para automóviles, sea cual sea la parte del mundo en que se hayan producido.
El sistema en funcionamiento se basa en ISO 9001 y los requisitos específicos del cliente, incluida la norma ISO/TS 16949. Este sistema aporta un marco en el que se establecen los objetivos comerciales y permite su continua revisión
Todas las instalaciones de producción de NSK para la industria automotriz, ya sea en Asia, Europa o en los EE. UU., cumplen con la certificación ISO/TS 16949:2016.

Falsificación - No vale la pena arriesgarse
NSK tiene el compromiso de erradicar la falsificación y está trabajando con World Bearing Association (WBA) y otros fabricantes de rodamientos para lograrlo. La WBA es una asociación industrial no lucrativa y no constituida en sociedad que se centra en asuntos relevantes para la industria global de rodamientos. La WBA ha establecido un Comité de lucha contra la falsificación para investigar la falsificación de rodamientos de marcas premium y ayudar a los agentes al cargo de la lucha contra la falsificación.
Compartir