Tekerlek Poyra Rulmanları
Tekerlek rulmanları her aks üzerinde bulunmaktadır ve ileri gidiş, dönüş ve durma kaynaklı çeşitli yüklere dayanmak zorundadır. Ayrıca, çeşitli sürüş yüklerinin yanı sıra zorlu çevre koşullarına dayanacak kadar sağlam olmalıdır.
NSK HUB Rulmanları - Sanal Fabrika Turu
POYRA I tekerlek rulmanı


NSK'nin birinci nesil Poyra ünitesi rulmanları, önceden ayrı olan rulmanları keçeler ve kullanıma hazır yağlamayla tek bir ünite içerisine entegre etmektedir.
Boşluk önceden ayarlanmıştır ve daha güvenilir, basit bir şekilde montaj yapılabilmektedir. NSK'nın en yeni yağları kullandığı ön yağlama sistemi, mekanik teknisyenlerin rulmanı doğrudan paketinden çıkarıp araca takabilmelerini sağlamaktadır ve yanlışlıkla kirlenmenin veya yanlış tipte/miktarda yağlayıcının kullanılmasının önüne geçmektedir.
Birçok rulmanda, araç frenleme ve denge kontrol sistemlerine bilgi vermek için dahili keçeler üzerinde entegre manyetik kodlayıcılar vardır ve birçok tasarımda, sürtünme torkunu azaltmak ve düşük yakıt tüketimini desteklemek için bilyalı rulmanlar kullanmaktadır. SUV ve Kamyonet gibi daha ağır yük uygulamaları için konik rulmanlar kullanılmaktadır.
POYRA II tekerlek rulmanı


NSK'nin ikinci nesil Poyra ünitesi rulmanları, rulman dış bileziği üzerine entegre bir flanşa sahiptir. Flanş, tipe göre rulmanların araca veya tekerleğe monte edilmesini kolaylaştırmaktadır.
Birçok tasarım, sürtünme torkunu azaltmak ve düşük yakıt tüketimini desteklemek için bilyalı rulmanlar kullanmaktadır. SUV ve Kamyonet gibi daha ağır yük uygulamaları için konik rulmanlar kullanılmaktadır. Birçok rulmanda, araç frenleme ve denge kontrol sistemlerine bilgi vermek için dahili keçeler üzerinde entegre manyetik kodlayıcılar vardır
POYRA III tekerlek rulmanı



NSK'nın üçüncü nesil poyraları, şasi uygulamaları için en kompakt, en hafif ve entegre üniteleri sunmaktadır.
NSK, daha verimli üretim ile daha hafif ve kompakt poyra üniteleri elde etmek amacıyla soğuk şekillendirme tekniklerini kullanmıştır. Entegre sensörler araçtaki çeşitli dinamik sistemlere önemli bilgiler sağlar ve mükemmel dayanıklılık ve güvenilirlik için en gelişmiş keçe ve yağlama teknolojileri kullanılmıştır. "Cıvatalı" düzeneği sayesinde bu neslin kurulumu çok basittir.
Avrupa, Asya ve Amerika markalarındaki uygulamaları kapsayan NSK, diğer üreticilerden daha fazla üçüncü nesil rulman üretmektedir.

NSK Tekerlek Rulman Kiti - ProKIT
ProKIT, NSK'nın Bağımsız Yenileme Pazarı için yeni ürün gamıdır. >>

Teker rulmanı değişimi
NSK eğitim videoları otomobil tamirlerini daha hızlı, daha emniyetli, daha güvenilir yapmaktadır
Poyra rulmanı değiştirme prosedürlerine açık, adım adım bir yaklaşım sunan videolar, bu tür onarımın Avrupa genelinde müşteriler için daha hızlı, daha emniyetli ve daha güvenilir olmasını sağlamak için kullanışlı ve bilgilendirici ipuçları da sunmaktadır. >>
Paylaş