Jakość

Deklaracja polityki jakości NSK Europe
NSK Europe Ltd jest zobowiązana do nieustannej poprawy i rozwoju zarządzania jakością, ponieważ naszym najważniejszym celem jest zadowolenie naszych klientów. Dlatego gwarantujemy ten sam wysoki poziom jakości wszystkich naszych produktów, niezależnie od miejsca, w którym są produkowane.
Stosowany przez nas system jest oparty na ISO 9001 oraz wymaganiach związanych z poszczególnymi klientami, w tym ISO/TS 16949. Normy te tworzą podstawy, w ramach których określane i analizowane są cele biznesowe.
Wszystkie zakłady produkcyjne NSK produkujące na potrzeby przemysłu motoryzacyjnego, niezależnie od tego, czy znajdują się w Azji, Europie czy Stanach Zjednoczonych, posiadają certyfikaty ISO/TS 16949:2009.

Fałszowanie – nie podrabiaj
NSK dąży do wyeliminowania podrabiania części, współpracując w tym zakresie z World Bearing Association World Bearing Association (WBA) oraz innymi producentami łożysk. WBA to niemające osobowości prawnej branżowe stowarzyszenie non-profit, którego działalność koncentruje się na zagadnieniach związanych ze światowym przemysłem łożyskowym. WBA zorganizowało komitet do walki z podrabianiem (Anti-Counterfeiting Commitee), którego zadaniem jest badanie przypadków podrabiania łożysk marek premium i pomoc organom ścigania w walce z fałszerstwami produktów.
Udostępnij