La qualité NSK

Déclaration de politique de qualité de NSK Europe
NSK Europe Ltd est engagé dans l’amélioration continuelle et le développement du management de la qualité, car la satisfaction de nos clients est notre priorité absolue. C’est la raison pour laquelle nous garantissons le même niveau de qualité pour tous nos produits, quel que soit l’endroit du monde où ils sont fabriqués.
Le système de qualité en cours est basé sur la norme ISO 9001 et sur les exigences spécifiques des clients, telles que spécifiées par l’ISO/TS 16949. Ceci constitue un cadre dans lequel les objectifs d’entreprise sont établis et font l’objet d’un processus de révision continu.
Tous les sites de production de NSK pour l’industrie automobile, qu’ils soient situés en Asie, en Europe ou aux États-Unis, sont certifiés ISO/TS 16949:2016.

Contrefaçon: halte à la copie !
En tant que fabricant de pièces auto d'origine, NSK s’est engagé à enrayer la contrefaçon et travaille pour cela en collaboration avec la World Bearing Association (WBA), ainsi qu’avec d’autres fabricants de roulements. La WBA est une association sans but lucratif et sans personnalité morale dont le travail est axé sur les problèmes liés au secteur mondial des roulements. La WBA a créé un Comité de lutte contre la contrefaçon afin d’étudier et d’enquêter sur la contrefaçon des roulements des plus grandes marques et d’aider les agents d’application de la loi à lutter contre ce phénomène.
Partager