NSK Qualität

Erklärung von NSK Europe zur Qualitätspolitik
NSK Europe Ltd. verpflichtet sich zur kontinuierlichen Verbesserung sowie zur Entwicklung seines Qualitätsmanagements. Die Zufriedenheit unserer Kunden hat stets höchste Priorität. Aus diesem Grund garantieren wir für all unsere Produkte denselben hohen Qualitätsstandard, unabhängig davon, wo diese Produkte hergestellt werden.
Das System basiert auf den Grundsätzen der Norm ISO 9001 sowie auf kundenspezifische Anforderungen, unter anderem ISO/TS 16949. Auf diese Weise ist ein Rahmen für die Festlegung und stetige Überprüfung von Unternehmenszielen gewährleistet.
Sämtliche NSK Produktionsstätten für die Automobilindustrie, seien sie in Asien, Europa oder in den USA, sind nach ISO/TS 16949:2016 zertifiziert.

Produktpiraterie ... lassen Sie sich nichts vormachen!
NSK Europe hat sich dem Kampf gegen Produktpiraterie verschrieben und arbeitet zu diesem Zweck mit der World Bearing Association (WBA) und anderen Wälzlagerherstellern zusammen. Die WBA ist ein gemeinnütziger, nicht eingetragener Industrieverband, der sich weltweit für die Belange der Wälzlagerhersteller einsetzt. Die WBA hat einen Ausschuss zur Bekämpfung der Produktpiraterie gegründet, um Fälschungen von Wälzlagern der Premiummarken zu untersuchen und die zuständigen Behörden beim Aufspüren von Plagiaten zu unterstützen.
Teilen