Kalite

NSK Avrupa Kalite İlkesi Beyanı
NSK Avrupa, müşterilerimizin memnuniyeti en büyük önceliğimiz olduğundan kalite yönetimimizin sürekli olarak geliştirilmesi ve iyileştirilmesini taahhüt etmektedir. İşte bu yüzden, dünyanın neresinde üretilirse üretilsin, bütün ürünlerimizde aynı yüksek kaliteyi garanti ediyoruz.
Kullanılan sistem ISO 9001 ve ISO/TS16949 dâhil olmak üzere müşteriye özel gereksinimlere dayanmaktadır. Bu, iş hedeflerinin belirlendiği ve incelenmeye devam ettiği bir çerçeveyi ortaya koyar.
NSK otomotiv endüstrisi için kullandığı bütün imalat tesisleri; Asya, Avrupa veya ABD fark etmeksizin ISO/TS 16949:2016 uyarınca tasdiklenmiştir.

Sahtecilik - Kopyalama
NSK, sahtecilik uygulamalarını ortaya çıkarmaya kendisini adamıştır ve bunu elde etmek için Dünya Rulman Birliği (WBA) ve diğer rulman üreticileriyle beraber çalışmaktadır. WBA, küresel rulman endüstrisine ilişkin sorunlara odaklanan ve kar amacı gütmeyen, bağımsız bir sanayi birliğidir. WBA, öncü rulman markalarında sahteciliği incelemek ve sahteciliğe karşı ilgili infaz organlarına yardımcı olmak için Sahtecilik Karşıtı Komiteyi oluşturmuştur.
NSK Teknik Analiz- Sahtecilik -Kopyalama
Paylaş