Partes del Motor
Un motor utiliza un gran número de rodamientos y componentes específicos. Los requisitos para el confort y la comodidad en el vehículo se han diversificado en la industria del automóvil en los últimos años, lo que ha resultado en vehículos con interiores más espaciosos conseguidos mediante la reducción en el tamaño de los motores. NSK ofrece componentes de motor compactos y duraderos que están a la cabeza de la tendencia de motores de tamaño reducido.
Rodamientos para el tensor y la polea
Se ha logrado una alta fiabilidad por medio de una grasa especial y un sello de alto rendimiento. NSK ofrece una amplia gama de rodamientos para responder a las necesidades de todos los tipos de correa y de todos los diseños.
Polea plástica para la correa de distribución y accesorio
Rodamiento para polea plástica ligero y de alta precisión con mecanismo de prevención del deslizamiento.
Rodamientos de bolas de sección transversal fina de contacto angular y de doble hilera para embragues magnéticos
Rodamientos para embragues magnéticos con un alto rendimiento de sellado, alta rigidez puntual y gran durabilidad.
Elevadores de Levas
La reducción del peso y del coste mediante el uso de la tecnología vigente de materiales prensados, permite obtener niveles de elevada resistencia con secciones muy pequeñas.
Elevadores de Levas en el Balancín de Válvulas
La reducción de la fricción se consigue cambiando los componentes del balancín de válvulas con los elevadores de las levas.
Casquillos de agujas para los rodamientos del árbol de levas
Se ha logrado una sección transversal extremadamente fina y una fricción mínima.Buscar Contacto
Buscar por
Buscar por palabras clave o seleccionar de la lista de filtros