Accesorios Eléctricos
Thin Cross-section Double Row Angular Contact Ball Bearing (also known as Magnetic Clutch Bearing)
Magnetic Clutch bearing with high sealing performance, high moment rigidity, and long life, are used in a number of applications from A/C compressors to water pumps or belt pulleys.
Thrust Needle Roller Bearings with Integrated Races for Compressors
High durability under the alternative coolant (non-Freon type) and high rotating speed.
Drawn-Cup Needle Roller Bearings for Compressors
High durability under the alternative coolant (non-Freon type) and high rotating speed.
Bearings for Throttle Motor, Bearings for EGR Motor
Low torque for low temperatures, and long life under high temperatures have been achieved with our newly developed exclusive grease.
Bearings for Electric Power Steering Motor
EPS motor bearings for low torque, low vibration, and high reliability.
Bearings for Cooling Fan Motor
Long life for high temperature and brush wear particle conditions have been achieved with special grease.
Needle Roller Bearings for ABS Motor
Reduced weight and costs have been achieved with pressed outer ring.
Bearings for Alternator
Highly reliable alternator bearings that offer high performance under high temperature conditions, high speed, with sealing capability. Includes creep prevention function between the bearing and housing.
Rodamientos de bomba de agua
Se ha logrado una alta fiabilidad por medio de una grasa especial y un sello de alto rendimiento. NSK ofrece una amplia gama de rodamientos para adaptarse a todas sus necesidades.
Rodamientos de tipo BWFH para bomba de agua
Se ha logrado una gran capacidad y una gran rigidez en el momento aumentando el número de bolas en la línea delantera.
Rodamientos de bolas de sección transversal fina de contacto angular y de doble hilera para embragues magnéticos
Rodamientos para embragues magnéticos con un alto rendimiento de sellado, alta rigidez puntual y gran durabilidad.
Rodamientos de bolas de sección transversal fina de contacto angular y de doble hilera para embragues magnéticos
Rodamientos para embragues magnéticos con un alto rendimiento de sellado, alta rigidez puntual y gran durabilidad.
Rodamientos axiales de agujas con caminos de rodadura integrados para el compresor
Larga durabilidad con métodos de refrigeración alternativos (sin freón) y alta velocidad de rotación.
Casquillos de agujas. Rodamiento para el compresor
Larga durabilidad con métodos de refrigeración alternativos (sin freón) y alta velocidad de rotación.
Rodamientos para motor de mariposa, rodamientos para motor EGR
Se ha logrado un bajo par motor para bajas temperaturas y larga durabilidad en altas temperaturas con nuestra nueva grasa exclusiva de desarrollo propio.
Rodamientos para el motor de la Dirección Asistida Eléctrica
Rodamientos para el motor del sistema EPS para obtener un par motor bajo, baja vibración y alta fiabilidad.
Rodamientos para el motor del ventilador de refrigeración
Se ha logrado una larga durabilidad a alta temperatura y en entornos con partículas de desgaste de escobillas a través de una grasa especial.
Rodamientos de agujas para motores ABS
Se ha logrado la reducción de su peso y coste con un anillo externo prensado.
Rodamientos para el alternador
Rodamientos de alta fiabilidad para el alternador que ofrecen un gran rendimiento en condiciones de alta temperatura y alta velocidad, y que cuentan con capacidad de estanqueidad. Incluyen una función de prevención del deslizamiento entre el rodamiento y el alojamiento para el mismo.
Compartir