Motor Parçaları
NSK'nın motor ve motor tahrikli aksesuar rulmanları, motor bölmesinin yüksek sıcaklıklar, donma sıcaklıkları, titreşimler, büyük yük değişiklikleri ve suya, kuma ve toza maruz kalma içeren zorlu koşullarında ve ağır ortamında başarılı bir şekilde çalışma performansına sahiptir.
Rulman ve parça malzemelerine ve yağlamaya uygulanan teknolojiler, düşük sürtünmeyle çalışan, kompakt ve uzun servis ömrüne sahip ürünlerin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Bu teknolojiler, yakıt ekonomisini, yüksek performansı ve düşük sesi geliştirmeye katkıda bulunur.
Gergi ve Avara Rulmanları
Özel gres ve yüksek performanslı keçeler ile yüksek güvenilirlik elde edilmiştir.
Aksesuar ve Krank Mili Kayışı için Plastik Kasnak
Kayma önleyici mekanizmaya sahip yüksek hassaslıkta ve hafif plastik kasnak rulmanıdır.
Manyetik Kavrama için İnce Kesitli Çift Sıralı Eğik Bilyalı Rulmanlar
Yüksek keçe performansı, sabit moment ve uzun ömür sunan manyetik kavrama rulmanları, klima kompresörlerinden su pompalarına ve kayış kasnaklarına kadar pek çok uygulamada kullanılmaktadır.
Preslenmiş Külbütör Kolu Grupları
Dayanıklılık için gerekli parçaların yoğunlaştırılması dahil, pres teknolojisi ile ağırlık ve maliyetler azaltılmıştır.
Motor Subapları için Kam Makaraları
Kam mili ile temasta bulunan külbütör kolu subapının bir parçası değiştirilerek düşük sürtünme elde edilmiştir.
Kam Mili Muyluları için Çekme Dış Bilezikli İğneli Rulmanlar
Süper ince kesit alanı ile düşük sürtünme elde edilmiştir.İletişim Ara
Arama yap
Anahtar kelime ile ara veya filtre listesinden seç
Paylaş