Motorenteile
In und an einem Motor kommen eine Vielzahl von Wälzlagern und motorbezogene Teilen zum Einsatz. In den letzten Jahren haben sich die Anforderungen hinsichtlich Komfort und Bequemlichkeit im Fahrzeug gewandelt.
Heute sind Autos innen geräumiger bei gleichzeitig kleineren aber leistungsstarken Motoren. NSK bietet kompakte und langlebige Motorenteile, welche den Trend hin zu noch kleineren Motoren unterstützen.
Wälzlager für Riemenspanner und Umlenkrollen
Ein hohes Maß an Verlässlichkeit wurde durch spezielle Fette und Hochleistungsdichtungen erreicht. NSK bietet eine große Bandbreite an Wälzlagern für jede Art von Riemen und Anordnungen.
Kunststoff-Riemenscheibe für Nebenaggregate Riementrieb
Hochpräzise und leichte Kunststoff-Riemenscheibe mit Lager und Schutzmechanismus gegen Ablösen der Riemenscheibe.
Zweireihige Schrägkugellager mit dünnem Querschnitt für Magnetkupplung
Langlebige Lager mit sehr guten Dichtungseigenschaften für Magnetkupplungen mit hoher Kapazität und Steifigkeit
Gepresste Ventilkipphebel und -stößelstangen
Es wurden ein sehr dünner Querschnitt sowie geringe Reibungswerte erreicht.
Rollenkipphebel
Die Reibung konnte verringert werden durch die Änderung des Ventilkipphebels an der Stelle, die in Kontakt mit der Nocke kommt.
Teilen