Pièces Moteur
Les roulements et pièces NSK pour moteur sont reconnus pour leur performance dans des conditions extrêmement sévères d’utilisation, notamment en cas de variation de températures importantes, de vibrations, de variations brutales de charge et d’exposition à l’eau, au sable et à la poussière.
Les technologies appliquées à ces produits tant en terme de matériau, que de design et de lubrification ont permis de diminuer les frottements, d’améliorer la compacité tout en assurant une fiabilité optimale.
Ces caractéristiques contribuent à améliorer la consommation du véhicule, tout en augmentant les performances moteur et contribuent à un faible niveau de bruit.
Roulements pour Galets Tendeur et Enrouleur
NSK propose une large gamme de roulements permettant de répondre aux différents besoins de ces applications. Des étanchéités performantes et une graisse spécifique assurent une excellente fiabilité de ces roulements.
Roulements de Poulie Plastique pour Courroie d’Accessoires ou Courroie de Distribution
Les roulements NSK montés sur poulie plastique peuvent disposer de gorge anti-rotation permettant un excellent maintien du roulement dans son logement.
Roulements à a Double Rangées de Billes à Contact Oblique et Section Mince (Aussi Appelé « Roulements d’Embrayage Magnétique »)
Les « roulements d’embrayage magnétique » dotés d’étanchéités performantes et à grande rigidité sont tout aussi bien utilisés dans les compresseurs de climatisation automobile que dans les pompes à eau et les poulies.
Linguets à Rouleaux
Une technologie d’emboutissage adaptée a permis de réduire le poids et les coûts.
Linguet à Rouleaux pour Arbre à Cames
Les linguets à rouleaux permettent de fortement diminuer le frottement dans la liaison arbre à cames / soupape.
Douille à Aiguilles pour Arbre à Cames
Roulements à section mince et faible couple.Recherche contact
Rechercher par
Recherche par mots-clés ou sélection dans la liste
Partager