ProKIT Radlagersatz

Was ist ProKIT?
ProKIT ist das neue Sortiment von NSK für den freien Teilemarkt. Die im NSK Katalog aufgeführten ProKITs enthalten alle für die Montage des jeweiligen Produkts erforderlichen Bauteile.
QR-Codes auf der Verpackung des Radlager-Komplettsatzes liefern detaillierte Informationen zum Produkt, zu seinen Anwendungsgebieten und zur Nachverfolgbarkeit.
ProKITs enthalten ausschließlich 100 % OE Radlager, die den Spezifikationen der Autohersteller entsprechen. Außerdem enthalten ProKITs sämtliche Einbaumaterialien wie Sicherungsringe, Dichtungen und Schrauben, um eine schnelle und sichere Radlager-Reparatur zu gewährleisten. Dies ist sehr wichtig, da das oberste Ziel von NSK lautet, stets die absolut beste Qualität zu liefern. Sämtliche ProKITs werden in einer nach ISO zertifizierten Umgebung produziert.
Genauso wie die Produkte höchsten Qualitätsansprüchen genügen, ist auch die ProKIT-Verpackung auf die höchsten NSK Qualitätsstandards ausgelegt. Sie wurden speziell dafür designt, sich problemlos ohne Beschädigung stapeln zu lassen und damit natürlich vor allem auch den Inhalt zu schützen.

NSK ProKIT - Radlagersatz Datenblätter & Online Katalog
Hier finden Sie unsere detaillierten NSK ProKIT Datenblätter zum Download >>

Wie man ein Radlager wechselt
Radlagerwechsel werden schneller, sicherer und zuverlässiger – dank NSK Schulungsvideos. Die Videos zeigen Schritt für Schritt, wie Radlager korrekt ausgetauscht werden, und bieten zudem praktische und nützliche Tipps, um Reparaturen dieser Art für Kunden in Europa schneller, sicherer und zuverlässiger zu gestalten >>

Kontaktieren Sie uns
Unsere NSK Expertenteams sind Ihre kompetenten Ansprechpartner für alle Anliegen von Großhändlern, Vertriebspartnern, Werkstätten, Automobilzulieferern, Handels- und Einkaufsverbänden >>
Teilen