NSK ProKIT - Kit de roulements de roue
Qu’est-ce que ProKIT ?
ProKIT est la nouvelle gamme de produits NSK destinés au marché indépendant de la rechange automobile. Les ProKIT contiennent tous les composants nécessaires pour le montage de roulement de roue sur véhicule.
Les QR codes présents sur l’étiquette, fournissent des informations détaillées sur le produit, ses applications et des informations de traçabilité.
Les ProKITs ne comportent que des pièces 100 % d’origine : les roulements, mais aussi les composants tels que joints d’étanchéité, écrous, boulons etc. Tous sont conformes aux spécifications et aux produits utilisés par les équipementiers en première monte (OE). La qualité des pièces est testée et approuvée par les équipementiers OE. Nous y attachons une extrême importance car l’objectif principal de NSK est de rechercher en permanence la qualité absolue. Tous les ProKITs sont fabriqués dans un environnement certifié ISO/TS 16949.
Outre le fait que les produits soient de la plus haute qualité, le kit de roulement de roue ProKIT lui-même a été conçu pour répondre aux exigences NSK les plus strictes. Un travail sur le packaging a été réalisé afin d’assurer une protection optimale du contenu et un empilement des boites sans risque d’endommagement des produits.
Fiches détaillées ProKIT NSK - Kit de roulements de roue
Téléchargez nos fiches détaillées NSK ProKIT >>
Distributeurs NSK - Marché indépendant de la rechange automobile
Trouvez un distributeur NSK près de chez vous >>
Changer un roulement de roue
Des réparations plus rapides, plus sûres et plus fiables grâce aux vidéos de formation NSK.
Les vidéos, qui constituent à cet égard une approche claire, étape par étape, offrent des conseils pratiques très instructifs afin d´effectuer ce type de réparation de façon plus rapide, plus sûre et plus fiable pour les clients à travers l´Europe >>
Contactez nous
Nos équipes de spécialistes maison sont parfaitement compétentes pour traiter vos demandes de renseignements sur NSK, que vous soyez un distributeur de pièces détachées auto, un grossiste, un garagiste, un équipementier, un commerçant, une centrale d’achat.
Contactez nous. >>