Bearings - 27/07/2026
NSK PRESENTARÁ SUS SOLUCIONES FERROVIARIAS EN INNOTRANS 2026
NSK aprovechará la próxima feria InnoTrans 2026 para mostrar cómo sus productos para el sector ferroviario garantizan fiabilidad, eficiencia y seguridad, incluso a velocidades superiores a los 300 km/h.
La feria internacional de tecnología del transporte volverá a Berlín del 22 al 25 de septiembre, y los visitantes de la capital alemana podrán conocer más detalles sobre los rodamientos para cajas de grasa, los rodamientos para reductoras y los rodamientos para motores de tracción de NSK, entre otros.
Entre las soluciones que se expondrán en el stand 270, del pabellón 20 se encontrarán los últimos componentes de la empresa para trenes de pasajeros de alta velocidad.
Sólo los rodamientos de la más alta calidad son adecuados para las cajas de grasa de trenes que circulan a velocidades de hasta 320 km/h. Nuestros rodamientos de rodillos cónicos con tapa rotativa sellada y limpia RCT (Railway Cartridge Tapered) ya han demostrado su eficacia en varios proyectos ferroviarios de alta velocidad europeos de gran relevancia.
Estas unidades de rodamientos ofrecen fiabilidad, una larga vida útil y seguridad garantizada, además de incorporar soluciones de sellado innovadoras para asegurar la durabilidad y un rendimiento óptimo. Son capaces de soportar altas cargas de choque, cargas axiales y cargas radiales estáticas y dinámicas.
Junto a las opciones RCT, se presentarán las soluciones de NSK para motores de tracción, cuyos requisitos incluyen potencia, sostenibilidad y rentabilidad. Los motores de tracción en el transporte ferroviario están sometidos a elevadas cargas radiales y axiales, y a menudo deben soportar fuertes corrientes eléctricas y altas velocidades. Para cumplir estos requisitos, NSK ofrece rodamientos con recubrimientos aislantes y jaulas de alta resistencia.
Los visitantes de nuestro stand tendrán la oportunidad de conocer tanto nuestros rodamientos de rodillos cilíndricos como nuestros rodamientos de bolas de ranura profunda, capaces de soportar las altas velocidades y cargas que exige el sector, además de ser fáciles de instalar. Cuentan con dos opciones de recubrimiento aislante en el anillo exterior: recubrimiento cerámico o PPS, un recubrimiento de resina de sulfuro de polifenileno reforzado con fibra de vidrio.
Por último, también destacaremos nuestras soluciones de rodamientos para cajas de cambios. Sometidos a intensos golpes y vibraciones provocados por el traqueteo de las ruedas sobre las vías, estos rodamientos han requerido tradicionalmente un mantenimiento exhaustivo y periódico, lo que explica la demanda de larga data de soluciones que contribuyan a alargar los intervalos de mantenimiento y a reducir los costes.
Teniendo esto en cuenta, NSK ha desarrollado una serie de rodamientos de rodillos cónicos con una jaula especialmente reforzada (de sección más ancha) para ofrecer un rendimiento robusto y una vida útil más larga en las cajas de cambios. Esta solución ya se ha adoptado con gran éxito en Japón y goza de una popularidad cada vez mayor en Europa.
Además de conocer todo lo anterior, los visitantes del stand de NSK también tendrán la oportunidad de hablar con nuestro equipo sobre nuestros productos y soluciones para el sector. Nuestra experiencia en ingeniería ha ayudado a fabricantes y operadores de todo el mundo a mejorar la fiabilidad, alargar los intervalos de mantenimiento y reforzar la seguridad. Ya sea para trenes de pasajeros de alta velocidad u otros entornos ferroviarios exigentes, NSK sigue desarrollando tecnologías que respaldan el futuro de un transporte ferroviario seguro y fiable.