Bearings - 27/07/2026

NSK wird die bevorstehende Messe InnoTrans 2026 nutzen, um zu zeigen, wie seine Produkte für die Bahnindustrie Zuverlässigkeit, Effizienz und Sicherheit garantieren – selbst bei Geschwindigkeiten von über 300 km/h.

Die internationale Fachmesse für Verkehrstechnik kehrt vom 22. bis 25. September nach Berlin zurück. Besucher der deutschen Hauptstadt können sich dort über die Achslager, Getriebelager, Traktionsmotorlager und weitere Produkte von NSK informieren. 

 

Zu den am Stand 270 in Halle 20 ausgestellten Lösungen gehören die neuesten Komponenten des Unternehmens für Hochgeschwindigkeits-Personenzüge.

Für Achslager von Zügen, die Geschwindigkeiten von bis zu 320 km/h erreichen, kommen nur Lager von höchster Qualität in Frage. Unsere sealed-clean RCT-Kegelrollenlager (Railway Cartridge Tapered) mit drehbarer Endkappe haben sich bereits in mehreren namhaften europäischen Hochgeschwindigkeitsbahnprojekten bewährt.

Robustdyna

Diese Lagereinheiten bieten Zuverlässigkeit, lange Lebensdauer und garantierte Sicherheit sowie innovative Dichtungslösungen, die Langlebigkeit und optimale Leistung gewährleisten. Sie sind in der Lage, hohe Stoßbelastungen, Axialkräfte sowie statische und dynamische Radialkräfte aufzunehmen.

Neben den RCT-Varianten präsentiert NSK Lösungen für Traktionsmotoren, bei denen Anforderungen wie Leistung, Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit im Vordergrund stehen. Traktionsmotoren im Schienenverkehr sind hohen radialen und axialen Belastungen ausgesetzt und müssen oft starken elektrischen Strömen und hohen Drehzahlen standhalten. Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, bietet NSK Lager mit isolierenden Beschichtungen und hochfesten Käfigen an.

Besucher unseres Standes haben die Möglichkeit, sowohl unsere Zylinderrollenlager als auch unsere Rillenkugellager zu begutachten, die beide den hohen Drehzahlen und Belastungen der Branche gewachsen und zudem einfach zu montieren sind. Sie sind mit zwei Isolationen für den Außenring erhältlich: einer Keramikbeschichtung oder PPS, einer mit Glasfaser verstärkten Beschichtung aus Polyphenylensulfid-Harz.

Schließlich werden wir auch unsere Lagerlösungen für Getriebe in den Mittelpunkt stellen. Da diese Lager starken Stößen und Vibrationen ausgesetzt sind, die durch das Rattern der Räder auf den Schienen entstehen, erforderten sie bisher einen hohen und regelmäßigen Wartungsaufwand, sodass seit langem eine Nachfrage nach Lösungen besteht, die zu verlängerten Wartungsintervallen und geringeren Kosten beitragen.

Vor diesem Hintergrund hat NSK eine Baureihe von Kegelrollenlagern mit einem speziell verstärkten Käfig (breiterer Querschnitt) entwickelt, die eine robuste Leistung und längere Lebensdauer in Getrieben gewährleisten. Diese Lösung wird in Japan bereits mit großem Erfolg eingesetzt und erfreut sich auch in Europa zunehmender Beliebtheit.

Neben einem Überblick über all diese Themen haben Besucher des NSK-Standes zudem die Möglichkeit, sich mit unserem Team über unsere Produkte und Lösungen für die Branche auszutauschen. Unser technisches Know-how hat Herstellern und Betreibern weltweit dabei geholfen, die Zuverlässigkeit zu verbessern, Wartungsintervalle zu verlängern und die Sicherheit zu erhöhen. Ob für Hochgeschwindigkeits-Personenzüge oder andere anspruchsvolle Bahnumgebungen – NSK entwickelt kontinuierlich Technologien, die die Zukunft eines sicheren und zuverlässigen Schienenverkehrs unterstützen.