Accessori Elettrici
Thin Cross-section Double Row Angular Contact Ball Bearing (also known as Magnetic Clutch Bearing)
Magnetic Clutch bearing with high sealing performance, high moment rigidity, and long life, are used in a number of applications from A/C compressors to water pumps or belt pulleys.
Thrust Needle Roller Bearings with Integrated Races for Compressors
High durability under the alternative coolant (non-Freon type) and high rotating speed.
Drawn-Cup Needle Roller Bearings for Compressors
High durability under the alternative coolant (non-Freon type) and high rotating speed.
Bearings for Throttle Motor, Bearings for EGR Motor
Low torque for low temperatures, and long life under high temperatures have been achieved with our newly developed exclusive grease.
Bearings for Electric Power Steering Motor
EPS motor bearings for low torque, low vibration, and high reliability.
Bearings for Cooling Fan Motor
Long life for high temperature and brush wear particle conditions have been achieved with special grease.
Needle Roller Bearings for ABS Motor
Reduced weight and costs have been achieved with pressed outer ring.
Bearings for Alternator
Highly reliable alternator bearings that offer high performance under high temperature conditions, high speed, with sealing capability. Includes creep prevention function between the bearing and housing.
Cuscinetti per Pompe Acqua
Grazie ad un grasso speciale ed a tenute a prestazioni elevate è stato raggiunto un elevato livello di affidabilità. NSK offre un’ampia gamma di cuscinetti per soddisfare ogni esigenza.
Cuscinetti per Pompe Acqua – Serie BWFH
Capacità elevata e rigidità ottenute attraverso l'aumento delle sfere nella corona anteriore.
Cuscinetti a sfere a contatto obliquo, a due corone, con sezione trasversale sottile per innesto elettro-magnetico del compressore condizionamento
Cuscinetti per innesto magnetico con alte prestazioni di tenuta, elevata rigidità e lunga durata.
Cuscinetti a sfere a contatto obliquo, a due corone, con sezione trasversale sottile per innesto elettro-magnetico del compressore condizionamento
Cuscinetti per innesto magnetico con alte prestazioni di tenuta, elevata rigidità e lunga durata.
Cuscinetti assiali a rullini con anello di rotolamento integrato per compressori
Durata elevata con liquido refrigerate alternativo (non freon) ed alte velocità di rotazione.
Astucci a rullini per compressori
Durata elevata con liquido refrigerate alternativo (non freon) ed alte velocità di rotazione.
Cuscinetti per motori di valvole a farfalla, Cuscinetti per motori EGR (Exhaust Gas Recirculation - ricircolazione dei gas di scarico)
Coppia di rotolamento ridotta per basse temperature e lunga durata in caso di temperature elevate, grazie all'utilizzo di un grasso innovativo ed esclusivo.
Cuscinetti per motori del servosterzo EPS
Cuscinetti per motori dello sterzo elettrico EPS che garantiscono una coppia di rotolamento ridotta, bassi livelli di vibrazione ed affidabilità elevata.
Cuscinetti per motori di ventole di raffreddamento
Lunga durata a temperature elevate ed resistenza ai residui della spazzola, grazie all’uso di un grasso speciale.
Cuscinetti a rullini per motori ABS
Riduzione del peso e dei costi ottenuta grazie all'anello esterno stampato.
Cuscinetti per alternatore
I cuscinetti ad alta affidabilità per alternatori garantiscono prestazioni elevate in condizioni operative caratterizzate da temperature elevate, alta velocità ed esigenze in termini di tenuta. Includono anche una funzione di prevenzione contro lo slittamento tra il cuscinetto e l’alloggiamento
Condividi