Komponenty elektryczne
Thin Cross-section Double Row Angular Contact Ball Bearing (also known as Magnetic Clutch Bearing)
Magnetic Clutch bearing with high sealing performance, high moment rigidity, and long life, are used in a number of applications from A/C compressors to water pumps or belt pulleys.
Thrust Needle Roller Bearings with Integrated Races for Compressors
High durability under the alternative coolant (non-Freon type) and high rotating speed.
Drawn-Cup Needle Roller Bearings for Compressors
High durability under the alternative coolant (non-Freon type) and high rotating speed.
Bearings for Throttle Motor, Bearings for EGR Motor
Low torque for low temperatures, and long life under high temperatures have been achieved with our newly developed exclusive grease.
Bearings for Electric Power Steering Motor
EPS motor bearings for low torque, low vibration, and high reliability.
Bearings for Cooling Fan Motor
Long life for high temperature and brush wear particle conditions have been achieved with special grease.
Needle Roller Bearings for ABS Motor
Reduced weight and costs have been achieved with pressed outer ring.
Bearings for Alternator
Highly reliable alternator bearings that offer high performance under high temperature conditions, high speed, with sealing capability. Includes creep prevention function between the bearing and housing.
Łożyska do pomp wodnych
Wysoką niezawodność uzyskano dzięki specjalnemu smarowi i wysoce wydajnym uszczelkom. NSK oferuje szeroki wachlarz łożysk spełniających wszelkie wymogi.
Łożyska do pomp wodnych typu BWFH
Wysoką wydajność i wysoką sztywność chwilową uzyskano dzięki zwiększeniu ograniczonej liczby kulek w rzędzie pierwszym.
Dwurzędowe łożyska kulkowe skośne o cienkim przekroju
Łożyska do sprzęgieł elektromagnetycznych o wysokiej jakości uszczelnieniu, wysokiej sztywności chwilowej i długiej trwałości.
Dwurzędowe łożyska kulkowe skośne o cienkim przekroju
Łożyska do sprzęgieł elektromagnetycznych o wysokiej jakości uszczelnieniu, wysokiej sztywności chwilowej i długiej trwałości.
Łożysko igiełkowe wzdłużne ze zintegrowanymi pierścieniami nośnymi do sprężarek klimatyzatorów
Wysoce trwałe w warunkach alternatywnego chłodziwa (nie freonowego) i przy dużych prędkościach obrotowych.
Łożysko igiełkowe typu ‘Drawn-Cup’ do sprężarek klimatyzatorów
Wysoce trwałe w warunkach alternatywnego chłodziwa (nie freonowego) i przy dużych prędkościach obrotowych.
Łożyska do silników przepustnicy, łożyska do silników EGR
Niski moment obrotowy dla niskich temperatur i podwyższona trwałość w wysokich temperaturach zostały osiągnięte dzięki nowo opracowanym doskonałym smarom.
Łożyska do silników wspomagania elektrycznego układu kierowniczego
Łożyska do silników EPS dla niskiego momentu obrotowego, niewielkich drgań i dużej niezawodności.
Łożyska do silników wentylatorów chłodzących
Dobra trwałość w wysokich temperaturach i warunkach cząstek będących wynikiem zużycia szczotki została osiągnięta dzięki specjalnemu smarowi.
Łożyska igiełkowe do silników ABS
Mniejsza waga i koszty zostały osiągnięte dzięki tłoczonemu pierścieniowi zewnętrznemu.
Łożyska do alternatora
Wysoce niezawodne łożyska uszczelnione alternatora oferujące wysoką wydajność w warunkach wysokich temperatur i dużej prędkości. Obejmuje funkcje zapobiegania pełzaniu pomiędzy łożyskiem a obudową.
Udostępnij