Applications pour Face Accessoires
Thin Cross-section Double Row Angular Contact Ball Bearing (also known as Magnetic Clutch Bearing)
Magnetic Clutch bearing with high sealing performance, high moment rigidity, and long life, are used in a number of applications from A/C compressors to water pumps or belt pulleys.
Thrust Needle Roller Bearings with Integrated Races for Compressors
High durability under the alternative coolant (non-Freon type) and high rotating speed.
Drawn-Cup Needle Roller Bearings for Compressors
High durability under the alternative coolant (non-Freon type) and high rotating speed.
Bearings for Throttle Motor, Bearings for EGR Motor
Low torque for low temperatures, and long life under high temperatures have been achieved with our newly developed exclusive grease.
Bearings for Electric Power Steering Motor
EPS motor bearings for low torque, low vibration, and high reliability.
Bearings for Cooling Fan Motor
Long life for high temperature and brush wear particle conditions have been achieved with special grease.
Needle Roller Bearings for ABS Motor
Reduced weight and costs have been achieved with pressed outer ring.
Bearings for Alternator
Highly reliable alternator bearings that offer high performance under high temperature conditions, high speed, with sealing capability. Includes creep prevention function between the bearing and housing.
Roulements Pompe à Eau
Des graisses spéciales et des joints très performants permettent une fiabilité accrue. NSK offre une large gamme de roulements pour répondre à toutes les exigences.
Roulements Pompe à Eau Type BWFH (Billes)
Augmenter le nombre de billes dans la rangée a permis d’augmenter la capacité de charge et la rigidité.
Roulements à a Double Rangées de Billes à Contact Oblique et Section Mince (Aussi Appelé « Roulements d’Embrayage Magnétique »)
Les « roulements d’embrayage magnétique » dotés d’étanchéités performantes et à grande rigidité sont tout aussi bien utilisés dans les compresseurs de climatisation automobile que dans les pompes à eau et les poulies.
Roulements à a Double Rangées de Billes à Contact Oblique et Section Mince (Aussi Appelé « Roulements d’Embrayage Magnétique »)
Les « roulements d’embrayage magnétique » dotés d’étanchéités performantes et à grande rigidité sont tout aussi bien utilisés dans les compresseurs de climatisation automobile que dans les pompes à eau et les poulies.
Butée à Aiguilles avec Pistes Intégrées pour Compresseur de Climatisation Automobile
Grande fiabilité à vitesses élevées pour les compresseurs utilisant de nouveaux gaz réfrigérants (sans Fréon)
Douille à Aiguilles pour Compresseur de Climatisation Automobile
Grande fiabilité à vitesses élevées pour les compresseurs utilisant de nouveaux gaz réfrigérants (sans Fréon)
Roulements pour Vanne Papillon et pour Système de Recirculation des Gaz d’Échappement
Les nouvelles graisses développées pour ces applications on permis d’obtenir de faibles couples à basses températures et de maintenir une durée de vie élevée à hautes températures.
Roulements pour Moteur Électrique de Colonne de Direction
Ces roulements ont pour caractéristique un faible couple, un niveau de vibration réduit et une grande fiabilité.
Roulements pour Moteur de Ventilateur de Refroidissement
L’utilisation d’une graisse spécifique améliore la durée de vie à haute température et en environnement contaminé.
Roulements à Aiguilles pour Moteur ABS
L’utilisation de bague extérieure emboutie a permis de réduire le poids et le coût du roulement.
Roulements pour Alternateur
Roulements performants à hautes températures, vitesses élevées tout en assurant une étanchéité optimum. Possibilité d’assurer un excellent maintien de la bague extérieure dans son logement par le biais de gorge anti-rotation.
Partager