Elektrikli Aksesuarlar
Thin Cross-section Double Row Angular Contact Ball Bearing (also known as Magnetic Clutch Bearing)
Magnetic Clutch bearing with high sealing performance, high moment rigidity, and long life, are used in a number of applications from A/C compressors to water pumps or belt pulleys.
Thrust Needle Roller Bearings with Integrated Races for Compressors
High durability under the alternative coolant (non-Freon type) and high rotating speed.
Drawn-Cup Needle Roller Bearings for Compressors
High durability under the alternative coolant (non-Freon type) and high rotating speed.
Bearings for Throttle Motor, Bearings for EGR Motor
Low torque for low temperatures, and long life under high temperatures have been achieved with our newly developed exclusive grease.
Bearings for Electric Power Steering Motor
EPS motor bearings for low torque, low vibration, and high reliability.
Bearings for Cooling Fan Motor
Long life for high temperature and brush wear particle conditions have been achieved with special grease.
Needle Roller Bearings for ABS Motor
Reduced weight and costs have been achieved with pressed outer ring.
Bearings for Alternator
Highly reliable alternator bearings that offer high performance under high temperature conditions, high speed, with sealing capability. Includes creep prevention function between the bearing and housing.
Su Pompası Rulmanları
Özel gres ve yüksek performanslı keçeler ile yüksek güvenilirlik elde edilmiştir. NSK tüm gereksinimleri karşılamak için geniş bir rulman yelpazesi sunmaktadır.
BWFH Tipi Su Pompası Rulmanları
Ön sıradaki sınırlı sayıda bilyanın sayısı artırılarak yüksek kapasite ve yüksek sabit moment elde edilmiştir.
Manyetik Kavrama için İnce Kesitli Çift Sıralı Eğik Bilyalı Rulmanlar
Yüksek keçe performansı, sabit moment ve uzun ömür sunan manyetik kavrama rulmanları, klima kompresörlerinden su pompalarına ve kayış kasnaklarına kadar pek çok uygulamada kullanılmaktadır.
Manyetik Kavrama için İnce Kesitli Çift Sıralı Eğik Bilyalı Rulmanlar
Yüksek keçe performansı, sabit moment ve uzun ömür sunan manyetik kavrama rulmanları, klima kompresörlerinden su pompalarına ve kayış kasnaklarına kadar pek çok uygulamada kullanılmaktadır.
Kompresör için Baskı İğneli Rulmanlar
Alternatif soğutma sıvısı (Freon tip değil) ve yüksek devir altında yüksek dayanıklılık sunmaktadır
Kompresör için Çekme Dış Bilezikli İğneli Rulmanlar
Alternatif soğutma sıvısı (Freon tip değil) ve yüksek devir altında yüksek dayanıklılık sunmaktadır.
Gaz Kelebeği ve EGR Motoru için Rulmanlar
Yeni geliştirilen özel gres ile düşük sıcaklıklar için düşük tork ve yüksek sıcaklıklar altında uzun ömür elde edilmiştir.
Elektrikli Direksiyon Motoru için Rulmanlar
EPS motoru rulmanları ile düşük tork, düşük titreşim ve yüksek güvenilirlik elde edilmektedir
Soğutma Fanı için Rulmanlar
Yüksek sıcaklık ve kömür aşınması gibi çalışma koşullarına karşı özel gres ile uzun ömürlü çalışma elde edilmiştir.
ABS Motoru için İğneli Rulmanlar
Sıkıştırılmış dış bilezik ile düşük ağırlık ve düşük maliyet elde edilmiştir.
Alternatör Rulmanları
Yüksek sıcaklık koşulları, yüksek devir altında çalışan keçe özellikleri ile yüksek performans sunan güvenilir alternatör rulmanları, rulman ve muhafaza arasında kayma önleyici işleve sahiptir.
Paylaş