Rodamientos de Cubo de Rueda - (HUB)
Los rodamientos de cubo de rueda (HUB) tienen que cumplir con unos requisitos cada vez más estrictos que exigen un peso más ligero, una mejora del ahorro de combustible y sistemas optimizados de producción de módulos. Junto con la adopción general de los sistemas de antibloqueo de frenos (ABS) para asegurar la estabilidad de la maniobrabilidad durante la frenada, existe una creciente necesidad de uso de nuestros rodamientos de cubo de rueda (HUB) con sensor integrado. NSK garantiza la alta calidad de todos nuestros productos mediante pruebas de banco repetitivas y rigurosas y mediante el uso de otras pruebas que aprovechan al máximo nuestra tecnología de última generación, que sólo el fabricante de rodamientos líder de la industria puede ofrecer. NSK ofrece rodamientos de cubo de rueda (HUB) compactos y ligeros con sensores ABS integrados.
Tipo convencional
Características:
Larga distancia entre los centros de carga efectivos (para ruedas no accionadas);
- Dificultad para fijar la precarga.
- Complejo proceso de montaje.
- Necesitan llenado de grasa
Buscar Contacto
Buscar por
Buscar por palabras clave o seleccionar de la lista de filtros
Compartir