Roulements de Roue

Les roulements de roues doivent satisfaire à des exigences strictes de plus en plus que la demande légèreté, une plus grande promotion de l'efficacité énergétique et le renforcement des systèmes de production du module.
Avec l'adoption généralisée de systèmes de freinage antiblocage (ABS) dont le rôle est d’assurer la stabilité pendant les manœuvres de freinage, il est de plus en plus nécessaire d’utiliser des roulements de roues intégrant un mécanisme intégré de capteur.
Avec l'adoption généralisée de systèmes de freinage antiblocage (ABS) dont le rôle est d’assurer la stabilité pendant les manœuvres de freinage, il est de plus en plus nécessaire d’utiliser des roulements de roues intégrant un mécanisme intégré de capteur.
NSK garantit une haute qualité de tous ses produits par la répétition d'essais rigoureux sur bancs, ainsi que de nombreux contrôles issus de l’avantage conféré par d’une technologie de pointe, que seul un leader du de l’industrie du roulement peut offrir.
NSK propose des roulements de roues compacts et légers équipés de capteurs ABS.
Compacts, légers, durables et intégrés...
Recherche contact
Rechercher par
Recherche par mots-clés ou sélection dans la liste
Partager