Hub I
Comparados con los del tipo convencional
- Fijación de la precarga más fácil y segura.
- Proceso de montaje más sencillo.
- No necesitan espaciador.
- No necesitan llenado de grasa.
- Son compactos.
- Están dotados de sello integral de alto rendimiento.
Rodamientos de Doble Hilera de Bolas de Contacto Angular (HUB I)
Rodamientos de doble hilera de bolas de contacto angular con sellado integrado de alto rendimiento.Preajuste de precarga de fácil obtención.
Rodamientos de Doble Hilera de Rodillos Cónicos (HUB I)
Rodamientos de doble hilera de rodillos cónicos con sellado integrado de alto rendimiento.Aplicables pare vehículos de media/alta carga.
Buscar Contacto
Buscar por
Buscar por palabras clave o seleccionar de la lista de filtros
Compartir