Vehículos Híbridos (VEH)
Las Transmisiones Híbridas trabajan bajo condiciones operativas muy específicas como son altas velocidades en motores y generadores de grandes dimensiones o aceite de baja viscosidad. Al no cumplir nuestros productos convencionales este tipo de requerimientos, nuestras innovaciones en esta área permitieron a los sistemas híbridos alcanzar la máxima eficiencia, garantizando a la vez rendimiento, baja fricción y larga vida operativa.
Como proveedor líder de rodamientos para Transmisiones Híbridas, NSK seguirá desarrollando nuevos conceptos basados en nuestras cuatro tecnologías esenciales: Tribología, Tecnología de Material, Tecnología de Análisis y Tecnología Mecatrónica.
Rodamientos de Bolas de Bajo Par para Vehículos Híbridos
Los nuevos Rodamientos de Bolas de Bajo Par de NSK mejoran entre un 50-65 % la pérdida por fricción en comparación a los productos convencionales. >>
Larga Vida Operativa para Rodamientos de Empuje
NSK ha desarrollado un nuevo camino de rodadura que permite incrementar los niveles de vida para condiciones de lubricación. >>
Rodamientos de Bolas de Gran Diámetro y Ultra Velocidad para Motores de Vehículos Híbridos
NSK Rodamientos de Gran Diámetro aportan la velocidad de rotación más rápida para aplicaciones del sector de la automoción con dos millones dmn >>
Compartir