Véhicules Hybrides (HEV)
Les transmissions hybrides fonctionnent sous des conditions très spécifiques telles que des vitesses très élevées utilisant des moteurs de grande taille ou encore des huiles à faible viscosité. Considérant que les roulements classiques ne sont pas adaptés à ces conditions, nos dernières innovations permettent aux systèmes hybrides d’atteindre la meilleure efficacité, apportant performance, faible couple et longue durée de vie.
En tant que fournisseur moteur des transmissions hybrides, nous continuons à développer de nouveaux concepts basés sur les quatre cœurs de la technologie NSK : Tribologie, Matériau, Analyse et Mécatronique.
Roulements à Billes à Faible Couple pour Véhicules Hybrides
Roulements NSK « Low-Torque » : à faibles couples, ils permettent une amélioration de 50 % à 65 % des pertes par frottement comparé à un roulement conventionnel. >>
Piste de Butée Courbée à Longue Durée de Vie
NSK développe une Piste de Butée Courbée à Longue Durée de Vie pour une utilisation sous conditions de lubrification difficiles. >>
Roulements à Billes Grand Diamètre Très Grande Vitesse pour Moteurs de Véhicules Hybrides
Les roulements NSK de Grand Diamètre procurent les plus grandes vitesses de rotation de tous les roulements à billes automobiles avec deux millions de dmn >>
Partager