Pojazdy Hybrydowe (HEV)
W ciągu ostatnich lat rynek przekładni hybrydowych silnie się rozwinął z uwagi na zaostrzenie na całym świecie przepisów dotyczących emisji CO2.
Przekładnie hybrydowe pracują w bardzo szczególnych warunkach, takich jak bardzo wysokie prędkości generowane przez silniki i generatory o dużych wymiarach lub smarowanie olejem o niskiej lepkości. Ponieważ produkty konwencjonalne nie spełniłyby takich szczególnych wymagań, nasze najnowsze innowacje w tym obszarze umożliwiają układom hybrydowym osiąganie najwyższej możliwej sprawności, łącząc osiągi, niskie tarcie i długą żywotność.
Łożyska kulkowe o niskim momencie przeznaczone do pojazdów hybrydowych
Nowe łożyska kulkowe o niskim momencie firmy NSK umożliwiają zredukowanie strat z tytułu tarcia o 50-65% w porównaniu do produktów konwencjonalnych. >>
Łożysko wzdłużne z wargą o długiej żywotności
Firma NSK opracowała łożysko wzdłużne z wargą o długiej żywotności do stosowania w trudnych warunkach smarowania. >>
Ultraszybkie łożysko kulkowe o dużej średnicy, przeznaczone do silników pojazdów hybrydowych
Łożysko o dużej średnicy firmy NSK zapewnia najwyższe prędkości obrotowe spośród wszystkich łożysk kulkowych stosowanych w motoryzacji, osiągając wartość dwóch milionów dmnn. >>
Udostępnij