Veicoli Ibridi (HEV)
Cuscinetti NSK per veicoli ibridi
Il mercato delle trasmissioni per veicoli ibridi è cresciuto notevolmente nell’ultimo decennio, in seguito all’inasprimento delle normative internazionali sulle emissioni di CO2.
Le trasmissioni vengono utilizzate in condizioni operative molto particolari, in presenza di velocità elevatissime con l'utilizzo di generatori e motori di grandi dimensioni oppure con olio a bassa viscosità. Dato che i prodotti standard non soddisferebbero tali requisiti specifici, le nostre ultime innovazioni in questo campo consentono ai sistemi ibridi di raggiungere la massima efficienza possibile, garantendo prestazioni elevate, attrito ridotto e lunga durata di esercizio.
In qualità di leader nella fornitura di cuscinetti per trasmissioni ibride, continueremo a sviluppare nuovi concept basati sulle quattro tecnologie chiave di NSK: Tribologia, Ingegneria dei Materiali, Tecnologia di Analisi, Meccatronica
Le trasmissioni vengono utilizzate in condizioni operative molto particolari, in presenza di velocità elevatissime con l'utilizzo di generatori e motori di grandi dimensioni oppure con olio a bassa viscosità. Dato che i prodotti standard non soddisferebbero tali requisiti specifici, le nostre ultime innovazioni in questo campo consentono ai sistemi ibridi di raggiungere la massima efficienza possibile, garantendo prestazioni elevate, attrito ridotto e lunga durata di esercizio.
In qualità di leader nella fornitura di cuscinetti per trasmissioni ibride, continueremo a sviluppare nuovi concept basati sulle quattro tecnologie chiave di NSK: Tribologia, Ingegneria dei Materiali, Tecnologia di Analisi, Meccatronica
Cuscinetti a sfere ad attrito ridotto per veicoli ibridi
I nuovi cuscinetti NSK a sfere ad attrito ridotto per trasmissioni di autoveicoli ibridi offrono prestazioni del 50-65% superiori rispetto ai cuscinetti standard. >>
Cuscinetto assiale a rullini a lunga durata con tenute
NSK sviluppa i cuscinetti assiali a rullini a lunga durata con labbri di tenuta per un utilizzo in condizioni di lubrificazione particolarmente severe. >>
Cuscinetto a sfere di grandi dimensioni ad altissime velocità per motori di veicoli ibridi
NSK ha sviluppato un cuscinetto a sfere di grandi dimensioni in grado di garantire velocità di rotazione più elevate rispetto a qualsiasi altro cuscinetto per applicazioni nel settore automobilistico >>
Cuscinetti a sfere ad altissima velocità
NSK sviluppa cuscinetti a sfere ad altissima velocità per i motori ed i generatori di potenza dei veicoli ibridi di ultima generazione. Questo prodotto garantisce velocità di rotazione elevatissime, del 50% superiori rispetto ai cuscinetti standard, raggiungendo oltre 30.000 giri al minuto. >>Ricerca contatto
Cerca per
Cerca per parole chiave o seleziona dalla lista dei filtri
Condividi