Zrównoważony rozwój
NSK przyczynia się do bezpieczniejszego, płynniejszego społeczeństwa i pomaga chronić globalne środowisko dzięki swojej innowacyjnej technologii integrującej Ruch i Sterowanie (Motion & Control™). Jako prawdziwie międzynarodowe przedsiębiorstwo, działamy ponad granicami państwowymi, aby poprawić relacje między ludźmi na całym świecie.
W oparciu o niniejszą Misję, Grupa NSK ma na celu pomagać chronić globalne środowisko i promować rozwój społeczeństwa i ludzkości.
Zdajemy sobie sprawę, że naszą największą społeczną odpowiedzialnością korporacyjną jest opracowywanie i produkcja wysokiej jakości produktów, które zmniejszają straty energii, aby budować jeszcze bardziej zamożny i zrównoważony świat.
Dowiedz się więcej poniżej o naszych działaniach na rzecz zrównoważonego rozwoju na całym świecie i w Europie.
*Jeśli nie oznaczono ich symbolem '*', wszystkie linki kierują do treści w języku angielskim.
- NSK Raport zrównoważonego rozwoju 2023
- Dane ESG 2024 Zarządzanie (1. edycja)
- Raport NSK (Raport zintegrowany)
- Zewnętrzna weryfikacja danych środowiskowych (rok budżetowy 2023)
- Zewnętrzna weryfikacja danych społecznych (Wskaźnik przerw w pracy związanych z częstotliwością wypadków w roku finansowym 2023)
- Indeks Standardowy GRI
- Certyfikacja systemów zarządzania jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem i higieną pracy
- Poprzedni numer
Od roku finansowego 2021 część ‘Raportu zrównoważonego rozwoju NSK’ została włączona do Raportu NSK, naszego zintegrowanego raportu. Zrobiliśmy to, aby podkreślić inicjatywy zrównoważonego rozwoju Grupy NSK, takie jak te dotyczące środowiska, społeczeństwa i ładu korporacyjnego, a także zintegrować informacje na temat tych rodzajów wyników niefinansowych z informacjami finansowymi Grupy. Treść ‘Raportu zrównoważonego rozwoju NSK’, który do tej pory publikowaliśmy w wersji drukowanej, będzie teraz dostępna na stronie internetowej Grupy z informacjami o zrównoważonym rozwoju. Będziemy nadal usprawniać udostępnianie informacji niefinansowych.
Udostępnij