Capteur

Roulement de Roue avec Capteur de Rotation Passif
Un capteur passif annulaire est installé sur l’arbre.- Taille compacte optimisée en utilisant l'espace à l'intérieur la portée.
- Amélioration de la fiabilité par la fermeture hermétique du capteur.
- Usage de capteur à haut débit.
- Faible variation assurée par la déformation élastique de roulement.
Features:
- Compact size attained by utilizing the space inside the bearing.
- Improvement of reliability by sealing the sensor part.
- Integral high-output sensor.
- Small fluctuation output by elastic deformation bearing.

Roulement de Roue Intégré avec Capteur Situé Entre les Rangées
- Taille compacte optimisée en utilisant l'espace à l'intérieur.
- Fiabilité améliorée grâce à la fermeture par le capteur.
- Capteur intégré sur les roues motrices.
- Signal stable sous forte charge tournante
Features:
- Compact size achieved by utilizing the space inside the bearing.
- Improved reliability by sealing the sensor part.
- Integral sensor for driven wheels.
- Stabilized sensing under high moment load.

Roulement de Roue avec Encodeur Magnétique Multipolaire
Un encodeur magnétique multipolaire à capteur actif est utilisé pour l'ABS et intégré à la fonction centrale du roulement de roue.Caractéristiques :
- Capteur rotatif intégré (encodeur).
- Capteur actif.
- Usage d’encodeur haute performance.
- Signal faible à faible vitesse de rotation.
- Joint avec encodeur magnétique disponible.

Roulement de Roue avec Couvercle et Capteur Actif.
Intégration de l'APA Active Sensor et roulement.Caractéristiques :
- Capteur rotatif intégré (encodeur).
- Ensemble compact et léger grâce à l’utilisation des capteurs actifs.
- Stabilité à basse vitesse de rotation.
Recherche contact
Rechercher par
Recherche par mots-clés ou sélection dans la liste
Partager